Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

EasyBEAM er drevet av DDX

DDX er et internasjonalt selskap spesialisert på utvikling av CAD/CAM-programvare for CNC-maskineringssentre. Siden 2001 har konsernet levert innovativ, pålitelig og brukervennlig programvare til operatører av tre, stein, glass og komposittmaterialer.<br/>De hjelper også mer enn 10.000 kunder over hele verden med å vinne sine daglige utfordringer ved å gjøre dem i stand til å nå sine produktive mål og nå høyere effektivitetsstandarder.<br/>DDX HQ ligger i Brembate di Sopra (Bergamo, Italia). De er også til stede lokalt med fire filialer i Tyskland, Spania, Frankrike og Sveits. Dette sikrer konstant assistanse på stedet kommersielt, teknisk og støttemessig.

Hvorfor Det er vår CAD/CAM-programvare for trebjelker og konstruksjoner.?

EasyBeam er et fullverdig CAD/CAM-system for design, skjæring og bearbeiding av trebjelker og tømmerkonstruksjoner. Det er rettet mot tømmerprodusenter, strukturelle snekkere, takprodusenter og CNC-butikker som jobber med komplekse trebjelker og strukturelle elementer.


Vår trebearbeidingsprogramvare hjelper deg med å håndtere BTL-import for presis bjelkegeometri og håndtering av 3-, 4- og 5-aksede maskineringsoperasjoner på bjelker med komplekse profiler.

Oppdag EasyBeam

Fordeler

  • Importer BTL-filer umiddelbart og automatiser komplekse maskineringsoperasjoner med ett klikk. Spar tid på oppsettet mens du reduserer manuell inndata, og finpuss enkelt prosesser når tilpassede justeringer er nødvendige.
  • Planlegg og optimaliser materialdisposisjon på arbeidsbord med presisjon. Sanntidssimuleringer og sekvensanalyse minimerer avfall, forhindrer kollisjoner og forbedrer den generelle produksjonseffektiviteten.
  • Visualiser hvert maskineringstrinn med en kraftig 3D-motor. Dette gjør at du kan oppdage feil tidlig, finjustere verktøybaner og sikre nøyaktig og kollisjonsfri stråleproduksjon før du kjører jobben.

Utvalgte evner

Utforsk ressurser og relaterte produkter

Forutsetninger

17-tommers skjerm med 1280 x 1024 oppløsning eller 1920 x 1080 Full HD

INTEL® Core™ i3 (eller tilsvarende) 32- eller 64-biters eller INTEL® Core™ i7-prosessor

40 GB tilgjengelig på harddisken eller på SSD

Enten 2 GB eller 8 GB (eller høyere)

Enten 2 GB eller 8 GB (eller bedre) RAM

40 GB tilgjengelig på harddisken eller på SSD

Internett-tilkobling kreves for skybasert lisensadministrasjon