Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Gruppe av SINAMICS DC-DC-omformerprodukter.
DRIVTEKNOLOGI

Siemens DC-DC konverteringsportefølje

Optimaliser produktivitet, effektivitet og komponentpålitelighet ved å integrere lagringssystemer i stasjonsserien med våre DC-DC-omformere. Regenerativ energi kan lagres midlertidig og brukes i prosessen, leveres til drivenheten under toppbelastning eller brukes som backup under strømbrudd.

INDUSTRIELLE KRAFTLØSNINGER

Pålitelige DC-DC-omformere for alle behov

Finn en tilpasset løsning for enhver applikasjon, kraft og krav fra det store utvalget av SINAMICS DC-DC-omformere.

Pålitelig:

  • Designet for industrielle applikasjoner
  • Velprøvd teknologi støttet av Siemens ekspertise
  • Høy pålitelighet og driftssikkerhet fra eksepsjonell produkt- og produksjonskvalitet

Kombinerbar:

  • Kan enkelt kobles til SINAMICS S120 ved hjelp av de samme verktøyene
  • Samhandler jevnt med andre SINAMICS S120-komponenter
  • Kobler forskjellige energikilder til SINAMICS S120-lenken

Allsidig:

  • Passer kravene til kompakte eller SINAMICS S120 DC-DC-omformere
  • Kobler batterier eller ultrakaps i drivsystemer
  • Forenkler tilkoblingen med brede alternativer for kommunikasjonsgrensesnitt
  • Støtter spesifikke applikasjoner, for eksempel teststativteknologi

Oversikt over SINAMICS frekvensomformere

Håndter enkelt og effektivt alle stasjonsapplikasjoner med SINAMICS-familien fra Siemens, i både lav- og likespenningsdomener. Harmoniserte drivkomponenter koordinerer sømløst, mens effektive bevegelseskontrollsystemer enkelt integreres i drivlinjen og eksisterende automatiseringslandskap.

Gruppe av SINAMICS løsninger for frekvensomformere med variabel frekvens.

Ofte stilte spørsmål

Hva om jeg trenger mer plass i kontrollskapet?

SINAMICS DCP (DC Power Converter) produktserien inneholder alle komponentene i en DC-DC-omformer i en kompakt enhet. Den er klar til umiddelbar bruk uten ekstra ingeniørarbeid. Implementere enkelt en strømforlengelse ved å koble flere SINAMICS DCP-er parallelt.

Som en buck and boost-omformer kan SINAMICS DCP koble til to likespenningssystemer på forskjellige spenningsnivåer for enkel energiutveksling. Dette krever færre komponenter og sparer installasjonsplass.

Siemens tilbyr SINAMICS DCP 250kW, en enhet som kan realisere utgangsspenninger på opptil 1200V og er det optimale grunnlaget for å designe og implementere teststativer for elektriske kjøretøy, tilpasset økende krav til bilindustrien.

Er disse DC-DC-omformerne bærekraftige?

SINAMICS DCP-teknologien reduserer topp energibelastning betydelig, og sparer opptil 70% i dieselforbruket. I bilteststativer fungerer SINAMICS DCP som en buck and boost-omformer, og optimaliserer strømforsyningen til bilomformere i testsystemer for elektriske drivenheter.

For bransjer som har som mål å øke energieffektiviteten, er integrering av energilagring nøkkelen. Derfor tilbyr SINAMICS DCP en transformativ løsning som oppfyller kravene til moderne bransjer som streber etter mer bærekraftig og energieffektiv praksis.

Hvordan fungerer disse DC-DC-omformerne med andre SIMAMICS-løsninger?

En motormodul fra SINAMICS S120 fleraksesystemet er kjernekomponenten i SINAMICS S120 DC-DC-omformer. Ved å legge til tilleggskomponenter blir det en komplett DC-DC-omformer som kan tilpasses individuelt til applikasjonen. Denne modulære tilnærmingen muliggjør enkel integrering i SINAMICS S120 drivlinjeoppstillingen mekanisk, elektrisk og i form av programvare. Det genererer også synergieffekter som et enhetlig utseende og følelse, bruk av eksisterende kommunikasjonsgrensesnitt og en universell design.

Oppdag mulighetene