Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Instant 4G connectivity for diverse IoT applications er drevet av CSL Group

For kritiske applikasjoner er tillit, pålitelighet og sikkerhet ikke omsettelige. Derfor designer vi skreddersydde IoT-løsninger, som sikrer pålitelig ytelse og en eksepsjonell kundeopplevelse. Vi er forpliktet til kontinuerlig innovasjon, og leverer de mest robuste og sikre løsningene på markedet.<br/><br/>Vår proaktive tilnærming sikrer at du ligger foran bransjens sikkerhetskrav, og gir deg trygghet ved å vite at systemene dine er beskyttet døgnet rundt, uansett hva som skjer.<br/><br/>Koble sammen de kritiske øyeblikkene som betyr noe — vi leverer pålitelige IoT-løsninger for livskritiske, oppdragskritiske og forretningskritiske behov, og holder over tre millioner enheter tilkoblet døgnet rundt.

Hvorfor Supersikker kritisk tilkobling?

CSL-ruteren kobles til CSLs private mobile APN-nettverk, og etablerer sikker internettforbindelse på nettsteder der kablet bredbånd enten er utilgjengelig, upraktisk eller tregt.
CSL tilbyr en dual SIM-variant som bruker to separate mobilleverandører, og sikrer høyest mulig tilgjengelighet over en mobilforbindelse. CSL tilbyr også et 4G-sikkerhetskopieringsalternativ, som fungerer som en oppgradering til din eksisterende bredbåndstjeneste, og leverer en sikker privat nettverkstilkobling. Denne løsningen inkluderer en mobil sikkerhetskopiering for å beskytte mot avbrudd i kablet bredbånd, og gir kontinuerlig tilkobling for kritiske tilkoblinger.
CSL Router og CSL Back-up Router er tilgjengelige som en selvovervåking eller som en ARC-overvåket løsning. Ekstern tilgang er aktivert via Cisco AnyConnect som gir en sikker direkte tilkobling til alle enheter som er koblet til en av ruterne våre. Alle rutervarianter leveres forhåndskonfigurert for rask installasjon og leveres med riktig månedlig data-SIM-pakke for å hjelpe deg med å administrere kostnadene.

Kritiske tilkoblinger forenklet med CSL

Fordeler

  • Rimelig bruk for Dual SIM som betyr ingen «regningssjokk»
  • Fullt forhåndskonfigurert, noe som betyr mindre tid på stedet for ingeniører
  • one stop shop-løsning, noe som betyr raskere støtte
  • CSL-støtteteam er åpne fra kl. 05.00 til 23.00 - hver dag

Utvalgte evner

Utforsk ressurser og relaterte produkter

Forutsetninger

IoT-enhet

IPSEC-tunnel avhengig av destinasjon, dvs. kontrollrom, sky osv