Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Nærbilde av et ansikt med briller med overlegg av plantedata

Programvare for anleggsteknikk COMOS

Administrer enkelt datakompleksitet med COMOS, vår programvare for anleggsteknikk for prosessindustrien. Administrer anleggsdata gjennom hele livssyklusen, tilpass deg kortere innovasjonssykluser og hold deg i full samsvar. COMOS utstyrer ingeniører og operatører med alle prosjektrelevante data for å ta mer effektive beslutninger.

PROGRAMVARE FOR ANLEGGSTEKNIKK

Integrert programvare for ende-til-ende-anleggsadministrasjon

COMOS gjør det enklere og mer konsistent å kombinere ulike fagområder, for eksempel grunnleggende prosjektering, rørføring og instrumentering. Den gir alle viktige systemer som anlegget ditt trenger i en fullt integrert datahåndteringsplattform. COMOS integrerte programvareløsninger tilbyr den rette løsningen for enhver utfordring og oppgave gjennom hele anleggets livssyklus:

  • Prosessdesign
  • Ingeniørfag
  • Integrert automatisering
  • Plantedesign
  • Håndtering av ingeniørarbeidsflyt
  • Dataoverføring og visualisering
  • Anleggsdrift
  • Virtuell virkelighet, feltoperatøropplæring
  • Administrasjon av ressursintegritet
  • Modernisering av anlegg og prosesser
  • Digital assistent i felten

Utforsk produkter

COMOS tilbyr en helhetlig tilnærming som dekker hele anleggets livssyklus og alle fagområder. Den sentrale dataplattformen sikrer konsekvent, sømløs prosjektdataflyt. Med objektorientering og åpen arkitektur jobber alle avdelinger på en konsistent, enhetlig database.

Ny versjonsutgivelse: Oppdag COMOS 10.6

COMOS 10.6 er utgitt. Finn ut mer om oppdateringene og forbedringene i denne nye versjonen for å forbedre opplevelsen din.

Visualisering av et anlegg og datahåndtering i COMOS.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan hjelper COMOS med å implementere modularisert prosjektering?

Smarte maler: COMOS gjør det mulig å konsekvent implementere modularisert prosjektering for alle fagområder - fra utarbeidelse av forslag og prosjektering til prosjektgjennomføring. Smarte moduler muliggjør høy grad av budgivning og planleggingsfleksibilitet; kundeforespørsler kan implementeres individuelt og presist, noe som kan redusere over- og underprosjektering betydelig.

Konfigurator laget for konsistens: Konfiguratoren i COMOS lar deg lage og bruke standardiserte smarte maler for raskt og effektivt arbeid - alt uten komplisert programmering. Eventuelle interaktive plantyper som rør- og instrumenteringsdiagrammer, samt tekniske spesifikasjoner og delelister, genereres på grunnlag av variantdrivere. Smarte maler kan brukes på nytt for påfølgende prosjektering og omberegninger.

Finn ut mer om Modularisert prosjektering

Hvilke fordeler gir COMOS som data- og dokumenthåndteringssystem (DDMS)?

Alltid i samsvar: Sikkerhets- og samsvarsarbeidsflyter, godkjenningsprosesser og datakartlegging er alltid i samsvar takket være integrert elektronisk data- og dokumenthåndtering. Legemiddelindustrien, så vel som andre næringer som mat og drikke, kan overholde strenge nasjonale og internasjonale myndigheter, for eksempel US Food and Drug Administration (FDA) og European Medicines Agency (EMA).

Enkelt fra start: Allerede i design- og ingeniørfasen genererer programvaren den nødvendige dokumentstrukturen basert på standardiserte maler. Den ensartede databasen og den strenge objektorienteringen sikrer høy datakvalitet og konsistens, noe som igjen forenkler samsvarshåndteringen betydelig.

Sømløs dokumentasjon: Konsistensen av tegninger og anlegg, samt materiale- og leverandørspesifikasjoner, kan enkelt kontrolleres, mens testresultatene av driftskvalifikasjonen kan dokumenteres, arkiveres og hentes. Alle prosesser er optimalt kartlagt og den sømløse dokumentasjonen garanterer en minimal feilrate. Automatisk genererte vedlikeholdsplaner tillater også effektiv anleggstilsyn.

Finn ut mer om DDMS (Data- og dokumenthåndteringssystem)

Hvordan støtter COMOS intelligent mobilvedlikehold?

COMOS Mobile Worker tilbyr:

Integrasjon overalt: Den integrerte COMOS-mobilløsningen og COMOS MRO (Maintenance, Repair, and Overhaling) -modulen gir et enkelt system for styring, planlegging og organisering av drift og vedlikehold, inkludert anleggsdokumentasjon. Vedlikeholdsordrer kan behandles effektivt, data og dokumenter kan vises og redigeres på stedet, og til og med redlining kan utføres direkte i felten.

Vedlikehold maksimert: COMOS muliggjør toveis datautveksling mellom den sentrale databasen og mobile terminaler via Asset Information Management System. Dette gjør at anleggsvedlikeholdspersonell i kjemisk, farmasøytisk industri og olje- og gassindustrien effektivt kan behandle vedlikeholdsordrer, registrere feilmeldinger og opprette umiddelbar dokumentasjon.

Full gjennomsiktighet: Hendelser kan tilordnes individuelle komponenter på forskjellige prioritetsnivåer, og gir servicespesialister et komplett bilde av situasjonen i anlegget. Anleggsdokumentasjonen kan oppdateres kontinuerlig og tilbakemeldinger fra feltet er umiddelbart tilgjengelig for alle COMOS-brukere.

Sanntidsdata: COMOS Mobile Worker eliminerer tidkrevende etterbehandlingstrinn og relaterte feil takket være en serverløsning som kombinerer dataene fra individuelle kilder. Enten du er avhengig av Siemens verktøy som COMOS CAE-systemet eller tredjepartssystemer, kombinerer serveren bilder, 3D-modeller av pumper, videoer og mer for å hjelpe ansatte i felten.

Enklere å finne: Den utvidede virkeligheten og navigasjonsfunksjonen til COMOS Mobile Worker gjør at feltarbeideren enkelt kan finne feltenheter og problemkilder. Feltarbeideren kjenner enhetens plassering og den raskeste ruten, noe som sikrer maksimal effektivitet og reduserte feil.

Rask toveis utveksling: COMOS Mobile Worker muliggjør effektiv utskifting av en komponent, for eksempel en pumpe, basert på en detaljert vedlikeholdsarbeidsflytplan. Den ansatte anerkjenner hvert spesifisert trinn og, når det er fullført, signaliserer han tilbake at pumpen er byttet ut. Den toveis driftsmodusen sikrer at gjeldende status er korrekt dokumentert til enhver tid og gjør det lettere å forberede seg på revisjoner.

Finn ut mer om COMOS Mobile Worker.

Hvordan utnytter COMOS smarte data for brownfield-anlegg?

Digitalisering av brownfield-planter: Tilpassede løsninger for brownfield-aktivering gjør det mulig å administrere data sentralt, noe som forbedrer vedlikeholdsplanleggingen og akselererer igangkjøring. Den objektorienterte datamodellen og den åpne systemarkitekturen gjør det mulig å enkelt importere data og dokumenter (1D/2D/3D) fra konstruksjons- og driftsfasene til anleggets livssyklusstyringssystem når som helst.

Fra data til digital twin: Smarte underliggende data kan opprettes fra alle typer dokumenter, inkludert bildefiler og PDF-filer. For eksempel kan innovative teknikker brukes til å registrere og digitalisere et oppdatert bilde av anlegget basert på dronebilder eller laserskanninger. Dette legger grunnlaget for den digitale tvillingen, som gjør konvertering eller utvidelse av eksisterende anleggsseksjoner mer effektiv.

Rask igangkjøring, økt produktivitet: Ved hjelp av én sentral plattform kan nyere anlegg operere mer effektivt mens eldre anlegg kan moderniseres pålitelig. COMOS indikerer umiddelbart inkonsekvente data og sammenligner anleggets «as-design» -tilstand med tilstanden «som bygget».

Finn ut mer om Smarte data for Brownfield.

Oppdag mulighetene