Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

SYMPHONY CLOUD - Cloud-based Intercom System er drevet av COMMEND

Commend er en global leder innen intercom- og sikkerhetskommunikasjonsløsninger. I mer enn 50 år har selskapet utviklet innovative systemer for tale-, video- og tilgangskontroll, brukt i kritisk infrastruktur, bygninger, helsevesen, transport, samt industri og logistikk.<br/><br/>Med mer enn 25 000 installerte systemer i over 80 land står Commend for Trusted. Kommunikasjon. Alltid.: Leverer høyeste talekvalitet, cybersikkerhet, pålitelighet og sømløs integrasjon i eksisterende IT- og sikkerhetsmiljøer.

Hvorfor INTERCOM SKYPLATTFORM MED PERSONVERN OG SIKKERHET ETTER DESIGN?

Commend Symphony Cloud Intercom markerer en ny æra innen sikkerhetskommunikasjon.

Symphony kobler til lokale og skydistribusjoner via VirtuoSIS og Symphony Bridge, og tilbyr Mobile- og webklienter pluss AI-assistenten Ivy. Den integrerer video, sensorer, tilgangskontroll og besøksadministrasjon for å levere smarte, sikre og effektive operasjoner for kritisk infrastruktur, med høy skalerbarhet, pålitelighet og spenst. Det effektiviserer driften.

Fordeler

  • Symphony Cloud er vår skybaserte løsningsplattform som er bygget på svært skalerbar maskinvare, kraftig programvare og omfattende funksjoner, med det klare målet å utnytte kraften til nåværende og fremtidige skytjenester inkl. AI. Symphony Cloud tilbyr den rette tjenesten for alle størrelser og krav.
  • Hos Commend har cybersikkerhet som kjernekompetanse alltid vært høyt prioritert. Fra den første produktideen til implementering og driftsstøtte, er personvern og sikkerhet ved design (PSBD) løftet til våre kunder som produktfunksjoner og funksjoner måles mot.
  • IEC/ISO-27001- og IEC-62443-4-1-sertifisert utviklingsprosess, Cyber Security Board, enhetssertifikater, krypterte tilkoblinger, signalstrømmer og mediestrømmer (SIPS og SRTP), sentralisert fastvare- og sikkerhetstakthåndtering, Single sign-on (SSO) ved hjelp av SAML, feilsikkert oppsett døgnet rundt

Utvalgte evner

casestudie

LUFTHANSA LUFTFARTSOPPLÆRING

LUFTHANSA LUFTFARTSOPPLÆRING

En skybasert kommunikasjonsløsning for besøkende og leveringstjenester

Virkelige applikasjoner

Select...
Bygninger

Effektiv kommunikasjon for næringsbygg

Døranrop kan besvares og dører kan låses opp praktisk via mobiltelefon, uavhengig av mottakerens plassering. Hovedinngangen, resepsjonen, parkeringsplassen, leveringsplassen og innsjekkingsstedet er utstyrt med Commends kraftige intercom-stasjoner inn- og utendørs.

Ofte stilte spørsmål