Hvorfor Optimaliser Mendix potensialet ditt?
Utnytter du Mendix på best mulig måte? Kan du identifisere hvilke Mendix muligheter du kan forfølge? Hvordan hjelper Mendix deg med å nå dine strategiske mål? Jobber du med forretningskontinuiteten din med Mendix? Hvordan avgjør du om det er fornuftig å bygge ditt eget Mendix team?
Målet med denne skanningen er å identifisere din nåværende og ønskede tilstand og gi råd om vellykket oppskalering av Mendix i organisasjonen din. Denne vurderingen utføres i en interaktiv økt i intervjustil med 2 CLEVR-eksperter. Den er designet for kunder som bruker 1-3 Mendix apper som ønsker å utforske potensialet til Mendix ytterligere. Gjennom en 2-timers diskusjon med to ledermedlemmer i organisasjonen din hjelper vi deg med å identifisere hvor du kan akselerere digitaliseringen ved hjelp av Mendix. Resultatet inkluderer en oversikt som er lett å dele med klare FRA > TIL uttalelser for å veilede deg, og en pragmatisk rådgivende rapport med konkrete råd per seksjon i et fase 1 (1-3 måneder) og fase 2 (4-6 måneder) oppsett.