Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

clever.EMS er drevet av cleverwatt GmbH

clewatt støtter selskaper i den digitale transformasjonen av energistyringen med en todelt tilnærming:

Først genererer cleverwatt-programvaren automatisk en grundig optimaliseringsrapport, som avdekker eksisterende ineffektivitet og identifiserer konkret besparelsespotensial.

For det andre styrer den AI-drevne cleverwatt-plattformen fleksible energiforbrukende eiendeler intelligent for å redusere energikostnadene betydelig gjennom datadrevet, optimalisert lastskifte.

Hvorfor Intelligent styring av fleksible energiressurser?

Clever.ems gir små og mellomstore bedrifter mulighet til å redusere energikostnadene og bli med i det nye energimarkedet gjennom flerbruksoptimalisering av produksjons- og forbruksmidler. Den er enkel å sette opp og opererer produsentuavhengig, og gjør det enkelt å koble ulike ressurser med fleksibilitetspotensial, som batterilagringssystemer, varme- og kjøleutstyr, ladeinfrastruktur for elbiler eller trykkluftsystemer.

Energy management-systemdiagram

Fordeler

  • Reduserte energikostnader: Clever.ems reduserer strømkostnadene med > 20% via flerbruksoptimalisering. Det utnytter fleksible eiendeler for samtidig å redusere høye nettavgifter, senke gjennomsnittlig kjøpesum per kWh, og øke egenforbruket.
  • Enkel integrering av heterogene eiendeler: Clever.ems tillater et plug-and-play, produsentuavhengig oppsett. Plattformen integrerer raskt forskjellige fleksible eiendeler, slik at kundene kan utnytte (tidligere ikke tilgjengelig) fullt fleksibilitetspotensial for optimalisering.
  • Utnytt fleksibilitet på etterspørselssiden: Tilgang til DSR er nå viktigere enn noensinne. Det gjør det mulig for små og mellomstore bedrifter å redusere energikostnadene og holde seg konkurransedyktige i et globalt marked, og er samtidig en avgjørende byggestein for å få samfunnets energiomstilling til å fungere.

Utvalgte evner

Virkelige applikasjoner

Select...

C&I Batterioptimalisering

Clever.ems gjør det mulig for batteriprodusenter å tilby sine C&I-kunder også en flerbruksoptimalisering ved å integrere Wutg Clever.ems. På denne måten synker avkastningen på batterier i C & I-segmentet betydelig. I tillegg tillater det samoptimalisering med andre fleksible eiendeler.