Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Tilgjengelig som en SaaS-løsning

Opplev kraften til kapital i skyen!

Hvorfor Capital Harness Designer?

Capital Harness Designer gjør det mulig for ingeniører å lage detaljerte, validerte og produksjonsklare seledesign. Du kan skreddersy verktøyet for å dekke dine spesifikke behov. De regelbaserte samarbeidsdesignsammenslåingsfunksjonene gir automatisert integrering av designinnganger med flere kilder på et detaljert nivå.

Lag nøyaktige, produksjonsklare seledesign

Automatiser validering

Bruk delvalgsrutiner for automatisk å legge til ledninger, multikjerner, terminaler, tetninger, hulromsplugger, bånd, rør, varmekrympemuffer og andre selekomponenter for å lage en fullstendig produksjonsliste.

Test mens du går

Sørg for at den endelige utformingen oppfyller organisasjonens definerte beste praksis med de medfølgende flere konfigurerbare designregelkontrollene.

Beregn materialbehov Utnytt automatiserte tekniske funksjoner for å beregne produksjonsledningslengder, buntdiametre, optimaliserte skjøteposisjoner, tapemengder, selevekt og andre mengder som beskriver den ferdige designen.

Samarbeid med design merge

Slå sammen designendringer fra mekanisk datastøttet design (MCAD) og andre verktøy til eksisterende seledesign kontinuerlig — uten å overskrive lokalt mestrede designdetaljer og attributter. «Endringspolicyer» styrer hvordan Capital Harness Designer skal reagere på designendringer fra flere kilder; systemet vurderer automatisk designendringseffekten og bruker endringene på seledesignet.

Sikre konsistens med grafiske stylingmaler

Gjengi flere grafiske representasjoner unikt fra samme design via konfigurerbare grafiske stylingmaler. Ved hjelp av denne funksjonen kan du lage referansedesign som samsvarer med konsistente interne standarder og stiler og automatisk gjengi designet - på forespørsel - til de nødvendige stilene til kunde-/leverandørorganisasjonene dine.

Administrer flere seler med alternativ og varianter (OV)

Administrer flere selevarianter fra en enkelt 150% design. Verktøyet identifiserer automatisk hvilke komponenter som er tilordnet til hvilken variant, og kompilerer produksjonsregningene for materialene for hver.

Direkte designendringer

Tilrettelegge for endringsprosesser med den datasentriske arkitekturen til Capital. Bruk flere funksjoner for endringsadministrasjon, for eksempel tabellbaserte og grafiske forskjellsrapporter, versjonsadministrasjon og kompatibilitetskontroll (byggelister).

Definer prosjekt- og prosessstyring

Definer og bruk prosjektnormer som navnekonvensjoner, designregelkontroller, kundealternativer og varianter. Prosessbegrensninger som sekvens for utgivelsesadministrasjon, designlåsing, brukertillatelser og komponentnavngivning kan pålegges.

Lær mer