Skip to main content

Hvorfor Capital Harness Designer Essentials?

Capital Harness Designer Essentials-programvaren gir et grafisk miljø for å lage sele- og formbrettetegninger. Det intuitive brukergrensesnittet gjør det enkelt å skrive seledesign.

Hastighetsdesign og eliminering av forsinkelser som finnes i tradisjonelle designprosesser

Implementere raskt for å nå målene dine

Bruk individuelt eller distribuer den med Capital Wiring Designer Essentials, slik at ledningsdesigndata kan strømme sømløst inn i de tilhørende seledesignene for å redusere innsatsen og minimere risikoen for feil. Valider design ved hjelp av integrert elektrisk oppførsel og designautomatisering med delvalg.

Design med selvtillit

Integrer ledninger, ledningsnett og mekaniske datastøttede design for å fremme gjenbruk, datakoherens og samarbeid på tvers av domener. Automatiser generering av koblings-, lednings- og skjøtebord. Beregn ledningslengder, inkluder terminal- og koblingstilleggs-on/knockoff-verdier. Integrer kabling og kabeldesign for å importere ledninger, kontakter og skjøter. Tilbakekommenter ledningslengder. Bruk innebygde intelligente biblioteker for komponenter og symboler.

Automatiser rapporterGenerer automatisk rapporter om produksjon av seler, inkludert materiallister (BOM) og skjærelister.

Overvåk beregninger for tidlig korreksjon

Bruk analyse for å fange opp problemer tidlig i designprosessen der de er minst tidkrevende og kostbare å rette opp.

Automatiser oppgaver
Fyll ut koblingstabeller automatisk etter hvert som ledninger legges til, terminaler velges og ledningstabeller genereres.

Få fart på designprosessen for seleImplementere en kraftig automatisert delevelger som automatisk konfigurerer og velger terminaler, tetninger og ledninger for hver kontakt, inkludert godtgjørelser for tillegg og knockoffs. Dette eliminerer en stor kilde til problemer som finnes i den tradisjonelle designprosessen.

Generer dokumentasjon rasktNår en sele er fullført, bruk de kraftige rapporteringsfunksjonene til å generere dokumentasjonen som kreves for produksjon. Rapportene genereres automatisk direkte fra designtegningen, noe som sikrer rask og nøyaktig informasjon. Dette kan redusere produksjonstidene betydelig og forhindre produksjonsfeil.

Bruk fleksible formbrettlayoutvalgBruk rask grafisk layout og konstruksjon av sele- og formbrettdesign. Tegn seler uten skalering eller i full størrelse ved hjelp av formbrettlayoutfunksjoner.

Forbedre inntektene

Distribuer verktøyet enkelt i eksisterende prosesser og miljøer. Vanligvis oppnås avkastning på investeringen på mindre enn 12 måneder.



Skaler enkelt når det trengs
Utnytt Capital Essentials-pakken, som er designet for rask distribusjon og enkel installasjon, for å oppnå dramatisk avkastning ved hjelp av kraftig funksjonalitet. Bruk design- og seleverktøy individuelt eller distribuer dem sammen. La ledningsdesigndata strømme sømløst inn i tilhørende kabeldesign for å redusere innsatsen og minimere risikoen for feil. Om nødvendig kan brukere bruke sømløse oppgraderinger til hele Capital-programvarepakken.

Lær mer