Hvorfor Capital Wiring Designer Essentials?
Capital Wiring Designer Essentials programvare gir et grafisk miljø for å lage koblingsskjemaer. Fullstendig redigering av elektrisk design gjøres enkelt via et intuitivt brukergrensesnitt og elektrisk intelligente symboler. Innebygd elektrisk intelligens automatiserer mange designoppgaver.
Valider design ved hjelp av integrert elektrisk oppførsel og automatisering
Simulere for å designe raskereBruk simulering til å sjekke og validere design når de opprettes. Eliminer feil raskere og tidligere i designprosessen.
Design med selvtillit
Vårt strømlinjeformede, men likevel fullverdige verktøy lar deg designe med selvtillit. Nyt tilpassbare tegningsstiler og innebygde intelligente biblioteker for komponenter, symboler og simuleringsmodeller. Integrer med MCAD-systemene dine for 3D-kabelruting og tilbakekobling av ledningslengde.
Automatiser rapporter og dokumentasjonGenerer automatisk rapporter for ledninger, kontakter og enheter som brukes i designet ditt. Diagramenhet og ledningsindekstabeller. Legg til hele ark- og sonereferanser i tegninger, og oppdater dem automatisk når du gjør endringer.
Overvåk beregninger for tidlig korreksjon
Bruk analyse for å fange opp problemer tidlig i designprosessen der de er minst tidkrevende og kostbare å rette opp.
Forhindre feil og spare tid Eliminer hverdagslige oppgaver og dra nytte av automatisering for å kryssreferere deler og ledninger med flere ark. Det intuitive og produktive kretsdesignet og seleutviklingsmiljøet gjør adopsjonen enkel.
Forbedre inntektene
Distribuer verktøyet enkelt i eksisterende prosesser og miljøer. Vanligvis oppnås avkastning på investeringen (ROI) på mindre enn 12 måneder.
Skaler enkelt når det trengsUtnytt Capital Essentials-pakken, som er designet for rask distribusjon og enkel installasjon, for å oppnå dramatisk avkastning ved hjelp av kraftig funksjonalitet. Bruk design- og seleverktøy individuelt eller distribuer dem sammen. La ledningsdesigndata strømme sømløst inn i tilhørende kabeldesign for å redusere innsatsen og minimere risikoen for feil. Om nødvendig kan brukere bruke sømløse oppgraderinger til hele Capital-programvarepakken.