Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor Capital Software Developer with IBM Rhapsody?

Capital Software Developer with IBM Rhapsody fremmer åpenhet, tilpasningsevne, overholdelse av standarder og automatisering. Den støtter samarbeidende arkitektur på tvers av domener med konfigurerbare arkitekturlag, støtter sporbarhet av data og krav, og fremmer tidlig gjenbrukbar modellbasert testing.

Økt gjenbruk av programvare og kvalitet gjennom automatisert iterasjon

Capital Software Developer with IBM Rhapsody hjelper ingeniører med å lykkes ved å automatisere overgangen fra systemteknikk med flere domener til programvarearkitektur. Den validerer interessentkrav ved å koble disse kravene og brukstilfellene til atferd som aktivitetsdiagrammer, sekvensdiagrammer, og tilstandsmaskindiagrammer. Brukere kan simulere atferd drevet interaktivt fra paneler, og automatisk basert på gjenbrukbare testtilfeller. Fokuser på å differensiere verdi i stedet for repeterende grensesnittdefinisjon. Utvidbart modell-til-modell-transformasjonsrammeverk muliggjør bedriftsspesifikke automatiseringer mellom et hvilket som helst par kilde- og målprofiler.

Spar tid på overgangen fra SysML til E/E Architecture

  • Sømløs flyt inn i Capital E/E Architecture
  • Flow E/E fungerer inn i Capital via en dedikert bro

Definer det programvaredefinerte kjøretøyet

  • Adresser programvarearkitektur for biler, inkludert AUTOSAR Classic, Adaptive og ikke-Autosar-programvare
  • Generer implementeringskontrakten Run-Time Environment (RTE)

Øk kodekvaliteten

  • Utvikle programvare ved hjelp av UML-modeller
  • Generer produksjonskvalitetskode for C, C ++ og Java
  • Generer produksjonskode som er kompatibel med AUTOSAR Classic og Adaptive APIs

Forbedre kvaliteten ved tidlig modellbasert testing

  • Begynn å teste på systemnivå med flere domener
  • Definer tester på beskrivende modellbaserte måter basert på sekvensdiagrammer og tilstandsdiagrammer
  • Generer automatisk testmiljøer aka testsele

Innebygd programvare som er klar til å integrere

  • Innebygd programvare utviklet i henhold til AUTOSAR Standard er klar til å integreres i Capital Embedded AUTOSAR Classic
  • Modellbaserte tester definert tidligere er direkte brukbare med virtuelle ECU-plattformer tilgjengelig som en del av Capital Embedded Virtualizer

Unngå leverandørlåsing gjennom åpne standarder

  • OMG-systemmodelleringsspråk (SysML)
  • OMG enhetlig modelleringsspråk (UML)
  • OMG UML-testprofil (UTP)
  • Linux
  • Åpne digital trådstøtte basert på OSLC
  • Design applikasjonsprogramvare for AUTOSAR Classic-plattformen og Adaptive plattformen

Lær mer