Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor Capital Embedded Integrator AR Classic?

Capital Embedded Integrator AR Classic er en kraftig løsning for komplett konfigurasjon av AUTOSAR mellomvarekomponenter. Den håndterer kompleksiteten i dagens elektroniske styreenheter (ECU) for å forbedre kvaliteten og levere produkter til markedet raskere.

Konfigurer og integrer AUTOSAR-plattformen

Opprett en effektiv flyt for programvareutvikling Bruk høye nivåer av automatisering, i en generativ flyt, for å effektivisere komplekse konfigurasjonsoppgaver. Avanserte grafiske redaktører hjelper deg med å visualisere konfigurasjons- og flytelementer for enkel bruk.

Forbedre kvaliteten gjennom konsistenskontroller Sørg for at konfigurasjonen er korrekt og bruk verktøyveiledninger for å løse konflikter. Den automatiske genereringen av ECU-konfigurasjonen fortsetter den digitale tråden og aktiveres av importfunksjoner av standardiserte og proprietære datautvekslingsformater.

Fokus på innovasjonStøtt kontinuerlig integrasjon med skripting for tilpassede interaksjoner og utvidelser. Du kan bruke mange standard Eclipse-funksjoner og plugin-moduler, for eksempel konfigurasjonsadministrasjon og rapportgeneratorer, for å øke produktiviteten.

Oppfyll tidsfrister med tillitStøtt en riktig konstruksjonsstrategi med designverktøyfunksjoner, for eksempel konfigurasjonskonsistenskontroller. Utvikle med større testkontroll, synlighet, repeterbarhet og dekning.

Spar tid og korriger feil

Bruk innebygde designregelkontroller (DRC) for å markere om det mangler data fra innganger til ECU-konfigurasjonsgeneratoren fra oppstrømsverktøy. DRC-ene kan utvides gjennom åpen skripting-API for å håndheve spesifikke designbehov.

Implementer den guidede utviklingsflyten i Capital Embedded Integrator AR Classic dashbord, som tilpasser seg brukerpersonaen, for å gi designteamet ditt en strømlinjeformet tilnærming til å oppnå en komplett ECU-konfigurasjon. Støttet av verktøyet kan utviklere produsere utdata av høy kvalitet for å eliminere problemer som er dyre å løse senere i ECU-programvaredesign og verifiseringsprosessen.

Produser nøyaktige operasjoner med generativ programvareBruk konfigurasjonen av AUTOSAR grunnleggende programvare (BSW) for å muliggjøre riktig utførelse av applikasjoner i kjøretøysystemet, der data og ressurser kan være enten på samme ECU eller på distribuerte ECU-er rundt kjøretøyet, eller til og med i skyen.

Definisjonen av applikasjonens data- og utførelseskrav, så vel som dataene som utveksles med systemet, er beskrevet i konfigurasjonene gitt av applikasjons- og nettverksdesignverktøyene.

Capital Embedded Integrator AR Classic fusjonerer inngangsdataene fra disse kildene, og gjennom den regelbaserte genereringsprosessen løser verktøyet systemavhengighetene og genererer den grunnleggende programvarekonfigurasjonen.

Få den hjelpen du trenger med guider, veivisere og mer

Dra nytte av veivisere, smarte paneler og guidede arbeidsflyter for å hjelpe ingeniører med å fullføre ECU-konfigurasjonen; spesielt for delene av ECU-konfigurasjonen som ikke kan beskrives i utvekslingsformatet eller muligens mangler data fra oppstrømsverktøy. Implementer også de nødvendige funksjonene for å gjøre applikasjonsredigering i tilfelle applikasjoner leveres uten de nødvendige AUTOSAR-beskrivelsene.

I den situasjonen at programvarekomponenter (SWC) skal kodes for hånd eller av et verktøy som ikke støtter AUTOSAR, genererer Capital Embedded AR Classic kjøretidsmiljøet SWC API basert på den angitte SWC-beskrivelsen.

Lær mer