Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor Capital Device Modeler?

Capital Device Modeler er et nettbasert forfattermiljø for enhetsbiblioteksdata. Den utvides til å fange komponentdata og oppretter automatisk tilkobling i det logiske eller fysiske domenet direkte fra enhetsdefinisjonsdataene. Dette reduserer designtid og kostnader, samtidig som kvaliteten forbedres.

Fang enkelt inn omfattende enhets- og komponentdata

Opprett data på en enkel måteGi et komplett redigeringsmiljø for enhetsbiblioteksdata (eksempler: delenummer, elektriske pinneegenskaper) og anvendbarhet (eksempler: enhetsrolle, pin-signaler, programbruk, eierskap).

KontrolinngangMaksimer datakvaliteten ved hjelp av forpopulasjon, ordbøker og verifisering.

Administrer dataene dineForbedre prosessrobustheten ved å tilby revisjoner og utgivelsesadministrasjon. Fang inn definisjoner av livssyklusenheter på en sikker måte og fjern transkripsjonsfeil ved hjelp av et miljø som er integrert med kapitalflyten.

Bruk en rik datamodellUtvid enkelt løsningen din til å dekke alle dataene en organisasjon trenger å fange; for eksempel sikkerhet, miljø, datablader og mer.

Autentiser brukertilgangSikre datasikkerhet samtidig som du gir synlighet til legitime interessenter i et sentralisert miljø.

Reduser kostnadene med en integrert applikasjon
Reduser kostnadene for oppretting av design og unngå feil ved å sette inn enhetsdata direkte i designflyten.

Legg inn regnearklignende data via en nettleser Hjelp med å adoptere dataene dine for et bredt fellesskap av ingeniører som kanskje eller ikke bruker eller har tilgang til andre Kapitalverktøy.

Reduser designkostnadene og eliminere feil

Nedstrøms automatisering skaper tilkobling i det logiske eller fysiske domenet direkte fra enhetsdefinisjonsdataene. Ved å opprette tilkobling automatisk ved hjelp av enhetsdefinisjonsdata, kan du redusere designkostnadene og eliminere manuelle feil (Capital Logic Designer funksjonalitet).

Maksimer designkvaliteten

Bruk designregelkontroller (DRC) for å kontrollere at designede enheter, tilkoblingsmuligheter og seler samsvarer riktig med definisjonene av Interface Control Document (ICD). Bruk ordbøker, automatiske populasjons- og inngangskontroller for å sikre datakvalitet. Kontroller at enheter som brukes i design stemmer overens med definisjonene.

Lær mer