Capital X Panel Designer Essentials
Et rimelig, men likevel kraftig skyelektrisk designverktøy.
Nyter programvaren. Igjen ikke gransking, så langt er det en enkel overgang fra AutoCAD Electrical. Takk for støtten, det har vært fantastisk.
Vil bare si takk for dette flotte programmet! Du har gjort jobben min så mye enklere... Jeg har kjøpt min kopi. Takk igjen... Jeg har akkurat begynt med Electra, men lærer raskt. MYE enklere enn noe CAD-program jeg har brukt.
Vi har mottatt Electra og jobber for tiden med det inn i systemet vårt med stor suksess...
Lærer fortsatt produktet, men jeg kan gi deg beskjed nå, definitivt enklere og raskere enn AutoCAD og Solidworks Electrical.
Jeg elsker programvaren, jeg har prøvd mange CAD-systemer de siste par ukene, og din er den desidert enkleste å bruke!
Programvaren din ser fantastisk og veldig intuitiv ut, så jeg kan ikke vente med å begynne å bruke den.
Jeg må fortelle deg at jeg har hatt det så gøy å jobbe med dette programmet. Dette programmet er veldig enkelt å jobbe med, det tok meg bare en uke å oppdatere alle tegningene mine, med de andre CAD-systemene ville det aldri ha skjedd.
Tidligere har jeg hatt noen dårlige erfaringer med andre typer programvare som var tillegg til et hovedprogram. Electra er veldig bra gjort og integrasjonen er praktisk talt feilfri. Takk for det fine produktet.
Ganske fornøyd med Electra. Det har spart meg mye designtid...
Jeg har funnet at pakken er ekstremt nyttig, og den komplimenterer Visios evner pent. Støtten er også utmerket. MYE bedre enn de fleste andre programvarepakker jeg har brukt.
Kan ikke rose Electra nok. Vi kan lage tegninger mye raskere, produktiviteten har økt betydelig, og vi produserer en mer profesjonell pakke for våre kunder... selv ved å bruke den til ATEX-systemer. Vil anbefale det!
Viktige funksjoner, fordeler og avanserte verktøy som hjelper deg med å jobbe raskere, samarbeide bedre og designe effektivt.
Ekstremt brukervennlig, registrer deg i dag og opplev hastighet, bekvemmelighet og effektivitet.
Få tilgang til vår omfattende samling av opplæringsprogrammer og demoer. Lær hvordan du kommer i gang med Capital X Panel Designer.