Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor Connect Gateways?

Connect Gateways kobler bygningsenheter til skyapplikasjoner som Building Operator eller Building X via internett. Enhetene tilbyr støtte for flere protokoller inkludert BACnet, Modbus, FCNet eller C-WEB og enkel igangkjøring for å koble et bredt spekter av Siemens og tredjeparts byggeprodukter raskt og effektivt.

Connect Gateways gir skytilkobling via Ethernet-nettverk og tillater smart valg av relevante datapunkter fra feltenheter som bygningsautomatiseringskontrollere, sensorer, måler- og brannkontrollpaneler. De forhåndsbehandler data lokalt før de sender dem til skyen takket være deres kantteknologi. Dataene brukes av skyapplikasjoner som Building Operator eller Building X.

Med Connect Gateways er det enkelt å digitalisere servicevirksomheten din. Det er ikke behov for ekstra servere, programvare eller nettverksadministrasjon. Softwareoppdateringer og sikkerhetsoppdateringer skjer automatisk.

e6fde388-a70a-46c6-af10-8563c85f335d - x200-infografikk original

Viktige fordeler

Koble til en rekke applikasjoner

Samle bygningsdata og klargjøring på mange støttede skyapplikasjoner, inkludert Operations Manager, Building X Fire Apps, Building Operator, Cerberus Cloud Apps og Sinteso Cloud Apps.

Konfigurer enheter enkelt

Gjennom Connect Gateways kan du enkelt endre konfigurasjonen av enhetene dine. For eksempel kan du angi punktet til en romkontroller eller justere ventilposisjoneringen. Overvåk og kommander med tillit.

Overfør data trygt

Overfør krypterte data fra ett nettverk til et annet via internett uten store endringer i IT-infrastrukturen.

Utvalgte funksjoner

Kom i gang