Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Alarmstyring

Enten det er innbrudd, brann eller annen nødsituasjon - med alarmaktiveringen vår sendes varsler direkte til brannvesenet, politiet, og nødetjenestesenteret vårt. Dette sikrer pålitelig overvåking i sanntid. Mens vi håndterer sikkerheten din, kan du fokusere på det som betyr mest.

Servicebilde kontakt oss

Hva er en alarmaktivering?

Omfattende beskyttelse av mennesker, bygninger og eiendeler er grunnleggende for suksess og kontinuitet i virksomheten din. Avhengig av størrelsen og farepotensialet til eiendommen din, kan forskjellige sikkerhetstiltak og alarmoverføringer være obligatoriske eller vise seg å være nødvendige. Grunnlaget er en direkte forbindelse til brannvesenet, politiet eller vårt Siemens kontrollsenter. Med oss som konsesjonær ved din side kan du stole på at enten det er brannalarm, innbruddsalarm eller endring i driftsstatus, vil den tilsvarende alarmen bli overført pålitelig og trygt til ønsket kontrollsenter.

Hva er fordelene med en alarmaktivering

Select...
Arkitektur

Fordeler for deg som selskap

  • Kostnadseffektiv løsning samtidig som de nødvendige kravene og retningslinjene sikres
  • Umiddelbar handling og skadebegrensning gjennom automatgir til brannbrigaden/politiet
  • Bedst mulig beskyttelse for dine egne ansatte, materielle eiendeler og selskapet
  • En følelse av ansvar har en positiv innvirkning på bildet
  • Landsdekkende serviceorganisasjon — døgnet rundt 24/7
Overvåking

TILLIT GJENNOM SIKKERHET

Nød- og servicekontrollsenter: 24/7 support for våre kunder

Teamet ved nød- og servicekontrollsenteret er din sterke partner for sømløs sikkerhet for deg og dine omgivelser. Med vår 24/7 drift, 365 dager i året, er vi alltid tilgjengelige. Teamet vårt håndterer innkommende alarmer og feil fra dine tilkoblede faredeteksjonssystemer, analyserer dem og koordinerer passende tiltak.

Hvor brukes alarmaktiveringen?

München

Historiske og verneverdige bygninger

Bygning

Industri- og næringsbygg

Fabrikken

Lager og produksjonsanlegg

Bygning

Utdanningsinstitusjoner og studiesteder