Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor Novigo?

Novigo er en offentlig adresse- og talealarm (PA/VA) løsning for ryddig evakuering og daglige kunngjøringer. Det sikrer at meldinger leveres med krystallklarhet, noe som muliggjør rask og kontrollert evakuering i utfordrende akustiske miljøer. PA/VA-systemet gir økt fleksibilitet og sikkerhet gjennom sin modulære og redundante arkitektur.

  • Novigo Compact: Novigo Compact 400 og 1000 er bygget for små til mellomstore bygninger. De veggmonterte stemmealarmpanelene har en maksimal effekt på henholdsvis 800 W og 2000 W.
  • Novigo Modular: Med opptil 24 løkker eller 48 stubber er Novigo Modular bygget for store bygninger med komplekse krav.

Viktige fordeler

Gjør tydelig offentlige adresser

Lyd av profesjonell kvalitet og lav ventetid gir deg krystallklare live-kunngjøringer i offentlige bygninger eller moderering på live-arrangementer eller på togstasjoner, flyplasser eller kjøpesentre.

Oppnå ordnet evakuering når det er nødvendig

I nødstilfeller kan forhåndsregistrerte meldinger og kunngjøringer adressere enten hele bygningen eller kun manuelt valgte soner, slik at panikk unngås og sikrer en rask og effektiv trinnvis evakueringsprosess.

Utfør vedlikehold uten avbrudd

Fjerntilgang for vedlikehold tar fleksibilitet til neste nivå ved å aktivere høyttalerlinjer for testing via smarttelefon eller nettbrett. Gjør feilsøking og konfigurasjonsendringer eksternt uten å måtte starte på nytt.

Utvalgte funksjoner