Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor Siemens Brannnødbelysning og evakueringsveiledningssystem?

Siemens brannbelysnings- og evakueringsveiledningssystem gir pålitelig nødbelysning og evakueringsveiledning for å støtte sikker passasjerutgang under brannhendelser. Systemet er designet for forenklet installasjon, fleksibel distribusjon og enkelt vedlikehold, og integreres sømløst med Siemens brannalarmplattformer for enhetlig sikkerhetsstyring.

Viktige funksjoner inkluderer:

  • Skalerbart nettverk som støtter opptil 32 kontrollere og 100 strømforsyninger per kontroller
  • Sentraliserte strømforsyninger som støtter opptil 500 nødlys hver
  • Ikke-polare tobussledninger opptil 1000 m for forenklet installasjon
  • Kontroller av industriell kvalitet med Linux OS og berøringsskjerm HMI
  • Høyeffektive armaturer (opptil 120 lm/W) med sterk EMI-motstand
  • Enhets-ID-er for livstids overvåking og vedlikehold av hele livssyklusen

Viktige fordeler

Forbedre evakueringssikkerheten og synligheten

Gi pålitelig nødbelysning og tydelig evakueringsveiledning som hjelper beboerne raskt å identifisere rømningsveier under brannnødsituasjoner, noe som støtter tryggere og raskere evakuering.

Forenkle installasjon og systemutvidelse

Reduser ledningskompleksiteten og konstruksjonsinnsatsen med ikke-polar tobussteknologi, gratis topologidesign og skalerbar systemarkitektur som støtter prosjekter av varierende størrelse og kompleksitet.

Aktiver sentralisert sikkerhetsadministrasjon

Integrer nødbelysning og brannalarmsystemer på en enhetlig plattform for å forbedre overvåking, diagnostikk og livssyklusadministrasjon på tvers av bygningssikkerhetsinfrastruktur.

Utvalgte funksjoner