Cerberus PACE er en offentlig tale- og stemmealarmløsning (PA/VA) for ryddig evakuering og daglige kunngjøringer. Det sikrer at meldinger leveres med krystallklarhet, noe som muliggjør rask og kontrollert evakuering i utfordrende akustiske miljøer. PA/VA-systemet gir økt fleksibilitet og sikkerhet gjennom sin modulære og redundante arkitektur.
- Cerberus PACE Compact: Cerberus PACE Compact 400 og 1000 er bygget for små til mellomstore bygninger. De veggmonterte stemmealarmpanelene har en maksimal effekt på henholdsvis 800 W og 2000 W.
- Cerberus PACE Modular: Med opptil 24 løkker eller 48 stubber er Cerberus PACE Modular bygget for store bygninger med komplekse krav.