Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor betyr adresserbarhet noe?

Med Acend Intelligent-apparater betyr adresserbarhet at hver enhet kan aktiveres og testes på egen hånd, uavhengig av alle andre enheter på kretsen. Du kan kombinere logiske funksjoner for å spille av forskjellige toner eller mønstre på en hvilken som helst valgt enhet.

Fordeler med adresserbarhet:

  • Egendefinerte strober: Flere enheter kan installeres i et rom, hver signaliserer en annen alarm på et enkelt ledningspar.
  • Egendefinerte meldinger: Meldinger og personsøking kan rettes til individuelle høyttalere eller soner i et større system.

Produktoversikt

acend-intelligent enhetshorn 1920x1080 01

Horn

  • 12 unike toner
  • Enkeltgjengmontering
acend-intelligent enhet-strobe 1920x1080 02

Strobe

  • 15 - 185 lysekroner
  • 20 ms pulsbredde
  • Enkeltgjengmontering
acend-intelligent-enhet-horn-strobe 1920x1080 03

Hornstrobe

  • 15 - 185 stearinlys
  • Enkeltgjengmontering
  • 12 unike toner
acend-intelligent enhet-høyttaler 1920x1080 04

Høyttaler

  • 300 - 8.000 Hz
  • 1/8 til 2W
  • 15 - 185 lysekroner
  • Høy troskap
acend-intelligent-enhet-høyttaler-strobe 1920x1080 05

Høyttaler strobe

  • 300 - 8.000 Hz
  • 1/8 til 2W
  • 15 - 185 lysekroner
  • Høy troskap
acend-intelligent-enhet-lavfrekvent lyd 1920x1080 06

Lavfrekvent ekkolodd

  • 520 Hz LF-tone for soveområder
acend-intelligent-enhet-lavfrekvent lyd-strobe 1920x1080 07

Lavfrekvent lydstrobe

  • 520 Hz LF-tone for soveområder
  • 15 - 185 stearinlys

Viktige fordeler

Utvalgte funksjoner

Ofte stilte spørsmål

Utforsk relaterte ressurser

Brosjyrer

Brosjyre | Acend Intelligent Notification

Kom i gang