Hvorfor rapportering av farenivå?
Omtrent 95% av alle brannalarmer er falske alarmer, noe som fører til forretningsavbrudd, unødvendige kostnader og inntektstap. Uten data er det ingen pålitelig måte å identifisere hva som påvirker tilstanden til detektorene dine. Uten kontekst blir det vanskelig å finne årsakene til gjentatte falske alarmer.
Farenivårapportering gir 24/7 overvåking og rapportering av brannvarslene dine via en sikker tilkobling. Tjenesten dokumenterer risiko for falsk alarm etter ukedag og tidspunkt på døgnet, og gir deg full oversikt over trender og forhold som påvirker detektorens ytelse. Alle data visualiseres i Customer Interaction Portal gjennom strukturerte dashbord og trendanalyser, noe som hjelper deg med å iverksette tiltak tidlig og optimalisere systemprogrammering for bedre driftseffektivitet.