Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor Cybersecurity Gap Assessment?

Etter hvert som byggesystemene blir mer sammenkoblede, blir gapet mellom IT- og OT-sikkerhetskompetanse et alvorlig ansvar. En enkelt sårbarhet kan føre til driftsstans, regulatoriske straffer og varig skade på omdømmet. Siemens Cybersecurity Gap Assessment evaluerer bygningens sikkerhetsstilling i henhold til IEC 62443, den globale standarden for industriell cybersikkerhet. Du får et klart bilde av hvor du står, hvor risikoen er og hvordan du løser dem.

Cybersecurity Services - Nettsidebildeutfordring

Viktige fordeler

Standardbasert sikkerhetsevaluering

Bygningssystemene dine er vurdert i henhold til IEC 62443, noe som gir deg et klart, målbart modenhetsnivå for cybersikkerhet. Denne strukturerte tilnærmingen erstatter gjetting med bevis og benchmarks du kan handle på.

Handlingsbar gapanalyse og veikart

Motta detaljerte resultater som sammenligner din nåværende tilstand med måltilstanden din. Hvert identifisert gap kommer med konkrete anbefalinger for prosess-, organisasjons- og teknologiforbedringer - prioritert etter innvirkning.

Bygge bro mellom OT- og IT-kompetansegapet

Siemens bringer dyp kunnskap om byggesystemer kombinert med cybersikkerhet og digitaliseringskompetanse. Du får en partner som forstår både driftsteknologien i anlegget ditt og IT-sikkerhetslandskapet rundt det.

Utfall

Et mørkeblått forstørrelsesglassikon som omkranser et lyst blågrønt og svart rutet skjoldemblem.

Full gjennomsiktighet i sikkerhetsstillingen

Få en klar, evidensbasert forståelse av bygningens modenhetsnivå for cybersikkerhet, målt i henhold til IEC 62443. I stedet for forutsetninger jobber du med strukturerte data som viser nøyaktig hvor retningslinjene, kontrollene og teknologiene dine står. Denne åpenheten gir ledelse og anleggsteam grunnlaget de trenger for å ta trygge, informerte sikkerhetsbeslutninger.

GBS-ikonet

Klarhet om hvor sårbarhetene dine er

Motta en detaljert sammenligning mellom din nåværende cybersikkerhetstilstand og målmodenhetsnivået ditt. Vurderingen peker på spesifikke hull på tvers av prosesser, teknologi og organisasjonsjustering, slik at du vet nøyaktig hvilke områder som har størst risiko. Med denne innsikten kan du fokusere ressursene der de vil ha størst innvirkning på å beskytte driften din.

Et turkis målikon med en pil som treffer bullseye

Et prioritert veikart for å lukke hullene

Gå bort med konkrete, prioriterte anbefalinger for prosess-, organisasjons- og teknologiforbedringer. Veikartet styrker koordineringen mellom anleggsteam og IT, støtter forskrifter og overholdelseskrav, og gir deg en klar vei fra din nåværende tilstand til ønsket sikkerhetsnivå. Hver anbefaling er rangert etter presserende og innvirkning, slik at du kan handle effektivt.