Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor System Performance Advanced?

Slutt å reagere på byggesystemproblemer. Begynn å forhindre dem. System Performance Advanced leverer kontinuerlig diagnostikk, grunnårsaksanalyse og ekstern løsning av Siemens-eksperter, slik at du kan redusere nedetid, redusere vedlikeholdskostnader og holde driften i gang. Én administrert tjeneste for full synlighet, raskere handling og langsiktig systempålitelighet.

Reduser kostnadene

Kutt vedlikeholdskostnadene ved å oppdage problemer tidlig og løse dem eksternt. Færre nødreparasjoner, mindre uplanlagt nedetid og smartere ressursbruk bidrar til å redusere de totale driftskostnadene.

Arbeidsstyrkens produktivitet

Befri teamene dine fra reaktiv feilsøking. Prioritert innsikt og ekstern ekspertstøtte lar anleggspersonalet fokusere på oppgaver med høy verdi i stedet for å jage alarmer.

Systemets pålitelighet og livssyklus

La byggesystemene yte på sitt beste lenger. Kontinuerlig overvåking og proaktivt vedlikehold forbedrer oppetiden, forlenger utstyrets levetid og sikrer konsekvent drift.

Utfall

market-analyisis-bold-green-icon-1280x720

Automatisert diagnostikk og tidlig oppdagelse

Analyser systemdata kontinuerlig for å oppdage ytelsesproblemer, avvik og risikoer før de påvirker driften. Oppdag problemer tidlig, unngå kostbare forstyrrelser og hold bygningssystemene i gang uten å stole på manuelle inspeksjoner eller reaktive varsler.

development-implementation-bold-green-icon-1280x720

Identifisering av rotårsak på systemnivå

Gå utover alarmer på overflatenivå for å avdekke underliggende kontroll-, kommunikasjons- og konfigurasjonsproblemer. Ved å identifisere den sanne grunnårsaken løses problemer raskere og mer effektivt for å unngå tilbakevendende feil og redusere diagnostisk innsats.

seal-of-approval-bold-green-icon-1280x720

Prioriterte tiltak med stor innvirkning

Ikke alle problemer har samme vekt. System Performance Advanced rangerer funn etter deres innvirkning på pålitelighet og drift, slik at teamet ditt og Siemens-eksperter fokuserer innsatsen der de betyr mest, og gir bedre resultater med færre ressurser.

performance-bold-green-icon-1280x720

Eksternt målrettet vedlikehold

Siemens eksperter løser mange systemproblemer eksternt for å redusere responstiden og minimere behovet for besøk på stedet. Dette kan resultere i raskere reparasjoner, lavere servicekostnader og mindre forstyrrelser i den daglige bygningsdriften.

scalable-bold-green-icon-1280x720

Sentralisert synlighet på flere steder

Gi en enhetlig visning av systemytelsen på tvers av ett eller flere områder. Anleggs- og serviceteam får konsekvent gjennomsiktighet i hele porteføljen. Gjør det enklere å sammenligne, administrere og optimalisere bygningsdriften i stor skala.

devops-bold-green-icon-1280x720

Integrerte arbeidsflyter og kontinuerlig optimalisering

Koble diagnostikk med billettsalg, eskalering og utførelse av tjenester for sømløs koordinering mellom eksterne eksperter og lokale team. Kombinert med kontinuerlig ytelsessporing og ekspertanmeldelser gir System Performance Advanced langsiktige forbedringer i pålitelighet og kostnadseffektivitet.