Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Advanced Control and Simulation for Industrial Energy System er drevet av Base sistemas y suministros

Base Sistemas støtter industriell digital transformasjon gjennom avanserte automatiserings- og energistyringsløsninger. Vi designer og integrerer DCS-, PLC- og SCADA-systemer, industrielle nettverk og elektriske paneler for å muliggjøre sanntidsovervåking og prosessoptimalisering. Vår erfaring inkluderer mikronettprosjekter som integrerer hydrogen-, vind-, sol- og energilagring, samt FoU-initiativer med fokus på CO2-fangst, effektivitet og avkarbonisering.

Hvorfor Avansert kontroll og simulering for industrielle energisystemer?

Base Sistemas gir ende-til-ende-integrasjon for komplekse industri- og energiprosjekter. Vi bygger bro mellom prosessdesign og drift ved å kombinere SIMATIC PCS 7/PCS neo med høyfidelitetssimulering via SIMIT og GPROMs. Vårt tilbud sikrer maksimal effektivitet, OT-native Cybersecurity og avansert energistyring gjennom SICAM Microgrid-kontrollere, reduserer tekniske risikoer og akselererer time-to-market.

Får ingen svar

Fordeler

  • Risikoreduksjon via Virtual Commissioning:
    Vi oppdager 100% av logiske feil i et virtuelt miljø før bygging. Dette eliminerer usikkerhet i nye teknologier og reduserer reelle testtimer på stedet med 35-45%, noe som øker tiden til markedet betydelig.
  • Driftskontinuitet og tilgjengelighet:
    Vi garanterer driftstilgjengelighet over 98% gjennom redundante S7-410H-kontrollere og SIMATIC CFU desentralisert periferi. Vi legger til rette for proaktivt vedlikehold gjennom avansert digital prediktiv diagnostikk.
  • Energieffektivitet og OPEX-optimalisering:
    Våre avanserte kontrollstrategier justerer settpunkter i sanntid basert på prosesskinetikk. Dette maksimerer ytelsen og karbonfangsteffektiviteten samtidig som drivstoff- eller energiforbruket minimeres, og optimaliserer anleggets økonomiske balanse.
  • Motstandsdyktig energiuavhengighet:
    SiCAM-baserte mikronett muliggjør sikre overganger til øymodus under eksterne nettfeil. Den sikrer forsyningen for kritiske belastninger, styrer balansen mellom generasjon og etterspørsel og opprettholder spenning og frekvensstabilitet.
  • Sikker fjernteknikk:
    Ved å bruke nettbaserte miljøer som PCS neo, tilbyr vi ekstern støtte og kontinuerlig optimalisering uten reise. Personalet kan trenes på simulatorer med høy kvalitet som er identiske med det virkelige anlegget, noe som sikrer en læringskurve uten fysiske risikoer.

Utvalgte evner

Case Study

Får ingen svar

V-cal: Digitalisering av karbonfangst

Banebrytende implementering av vakuumassistert kalsiumsløyfe for CO2-fangst i keramiske smelteovner. Bruker en Digital Twin (GPROMS+Simit) og PCS neo for å redusere igangkjøringstiden med 40%.

Virkelige applikasjoner

Select...

DCS Engineering (PCS 7)

Fullskala DCS-kontrollsystemintegrasjon for et biomassekraftverk ved bruk av SIMATIC PCS 7.