Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

PostgreSQL Connector er drevet av Axtesys

Hvorfor Hvorfor PostgreSQL Connector??

Axtesys PostgreSQL Connector forbereder global dataoverføring til PostgreSQL Database.
Det sikrer feilsikker dataoverføring via en sikker databuss. En innebygd buffer oppdager overføringsfeil, og forhindrer tap av data mens Edge-enheten fortsetter å registrere og lagre data midlertidig til tilkoblingen er gjenopprettet.
Konfigurer applikasjonen enkelt ved hjelp av Siemens Common Configurator for en kjent installasjonsopplevelse hver gang.

axtesys sikker dataoverføring

Fordeler

  • Avansert databeskyttelse: Intelligent buffermekanisme lagrer automatisk opptil 1000 datapunkter under tilkoblingsavbrudd og overfører dem når tilkoblingen er gjenopprettet, noe som sikrer kritisk produksjonsinformasjonsintegritet med konfigurerbare hjerteslagsfrekvenser fra 10 ms til 500 timer.
  • Strømlinjeformet konfigurasjonsprosess: Full integrasjon med Siemens Common Configurator eliminerer komplekse oppsettprosedyrer, slik at ingeniører kan konfigurere opptil 1000 datapunkter og flere databasetilkoblinger ved hjelp av kjente grensesnitt, noe som reduserer distribusjonstiden betydelig.
  • Bedriftsklar skalerbarhet: Tilgjengelig for opptil tre database-tilkoblinger med støtte for opptil 4 databasetyper per Edge-enhet, noe som muliggjør kostnadseffektiv skalering fra pilotprosjekter til implementering på flere nettsteder samtidig som du opprettholder jevn ytelse.

Utvalgte evner

Virkelige applikasjoner

Select...
Nullfeilproduksjon gjennom dataintegrasjon

Nullfeilproduksjon gjennom dataintegrasjon

Integrer produksjonslinjedata med kvalitetsstyringssystemer for å sikre komponentsporbarhet og tidlig feildeteksjon. Toveis datautveksling muliggjør sanntidsparameterjusteringer basert på kvalitetsmålinger, mens bufferfunksjoner sikrer null tap av data under produksjonsprosesser.

Ofte stilte spørsmål

Utforsk ressurser og relaterte produkter

Forutsetninger

Industrial Edge Hub Access

Common Configurator (nødvendig for å konfigurere kontakter)