Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

MySQL Connector er drevet av Axtesys

Vi er et innovativt teknologiselskap som spesialiserer seg på programvareutvikling og sømløs integrering av komplekse grensesnitt. Fra konsept og implementering til løpende vedlikehold utvikler vi robuste og skalerbare programvareløsninger som er nøyaktig skreddersydd til våre kunders individuelle behov. Vårt fokus er på å optimalisere våre partneres digitale systemer gjennom effektive datautvekslingsprosesser og tilkobling på tvers av systemer, og dermed gi dem et avgjørende konkurransefortrinn. Med vår dyptgående tekniske ekspertise og en smidig tilnærming driver vi digital transformasjon fremover.

Hvorfor MySQL Connector?

axtesys SQL Connectors gir kritisk tilkobling mellom Siemens Industrial Edge-enheter og bedriftens SQL Server-databaser, og eliminerer utfordringene med tilpassede tilkoblingsløsninger. Med støtte for opptil 1000 konfigurerbare datapunkter og flere samtidige databasetilkoblinger per appforekomst, tilbyr den skalerbarheten som kreves for distribusjon i hele bedriften.

Bildesikkerhet

Fordeler

  • Avansert databeskyttelse: Intelligent buffermekanisme lagrer automatisk opptil 1000 datapunkter under tilkoblingsavbrudd og overfører dem når tilkoblingen er gjenopprettet, noe som sikrer kritisk produksjonsinformasjonsintegritet med konfigurerbare hjerteslagsfrekvenser fra 10 ms til 500 timer.
  • Strømlinjeformet konfigurasjonsprosess: Full integrasjon med Siemens Common Configurator eliminerer komplekse oppsettprosedyrer, slik at ingeniører kan konfigurere opptil 1000 datapunkter og flere databasetilkoblinger ved hjelp av kjente grensesnitt, noe som reduserer distribusjonstiden betydelig.
  • Bedriftsklar skalerbarhet: Tilgjengelig for opptil tre database-tilkoblinger med støtte for opptil 4 databasetyper per Edge-enhet, noe som muliggjør kostnadseffektiv skalering fra pilotprosjekter til implementering på flere nettsteder samtidig som du opprettholder jevn ytelse.

Utvalgte evner

Virkelige applikasjoner

Select...
Nullfeilproduksjon gjennom dataintegrasjon

Nullfeilproduksjon gjennom dataintegrasjon

Integrer produksjonslinjedata med kvalitetsstyringssystemer for å sikre komponentsporbarhet og tidlig feildeteksjon. Toveis datautveksling muliggjør sanntidsparameterjusteringer basert på kvalitetsmålinger, mens bufferfunksjoner sikrer null tap av data under produksjonsprosesser.

Ofte stilte spørsmål

Utforsk ressurser og relaterte produkter

Forutsetninger

Industrial Edge Hub Access

Common Configurator (nødvendig for å konfigurere kontakter)