Hvorfor MSSQL Connector?
Axtesys SQL Connectors kobler sammen Siemens Industrial Edge-enheter med SQL Server-databaser for bedrifter, og fjerner behovet for tilpassede løsninger. De støtter opptil 1000 datapunkter og flere samtidige tilkoblinger per appforekomst, og skaleres for bruk i hele bedriften. En robust buffer lagrer opptil 1000 datapunkter under nettverkstap, med automatisk synkronisering når tilkoblingen gjenopptas. Enkelt oppsett via Siemens Common Configurator forkorter implementeringen og reduserer ingeniørarbeidet. Global tilkobling med hjerteslagsintervaller fra 10 ms til 500 timer støtter forskjellige brukstilfeller. Ved å redusere prosjekteringstiden, redusere risikoen ved tilpassede oppsett og frigjøre ressurser, akselererer MSSQL Connector tiden til verdi for produsenter, noe som muliggjør bedriftsintegrasjon samtidig som lokal databehandling opprettholdes.