Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

RFID Card Readers (Siemens) er drevet av AUTEC

AUTEC er en langsiktig partner for SI innen tilgangskontroll, tidsregistrering og sikkerhetssystemer. Målet med Autec å bli med i vårt økosystem for å utfylle porteføljeelementene som allerede er tilgjengelige i våre egne tilbud med de som skal selges under deres merkevare. Dette inkluderer for eksempel mobillegitimasjon administrert på stedet, avanserte dørkontroller og RFID-kortlesere. <br/><br/>AUTEC samarbeider med OEM-partnere, installatører og systemintegratorer. Dette gjør dem i stand til å svare på de spesifikke kravene og behovene til globale kunder for å tilby tilpassede løsninger. <br/><br/>Samlet sett er AUTEC ikke bare leverandør av produkter og løsninger, men også en partner i utvikling og implementering av individuelle konsepter.

Hvorfor RFID-, NFC- og BLE-kortlesere?

Våre RFID-, NFC- og BLE-lesere er tilgjengelige i kvadratiske, mullion- og displayhusversjoner og kan brukes i tilgangskontroll, tidsregistrering, tid og oppmøte og inntrengningssystemapplikasjoner. Ulike varianter for innendørs (IP54), utendørs (IP65), hærverk (IK10) og integrasjoner i intercom (Siedle, Behnke etc.) og brytersystemer (Jung, Gira etc.) er tilgjengelige. Enhetene kobles til dørkontrolleren via en seriell datalinje (RS485) og kommuniserer kryptert via SecuCrypt® eller OSDP™ V2-protokollen (valgfritt med tilpasset nøkkel). De er også utstyrt med en tamperkontakt. Leserne støtter 13,56 MHz-teknologiene MIFARE® Classic®, MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3, LEGIC® prime & advant og HID iCLASS. Valgfritt kan de brukes til Access-mobilapplikasjoner med BLE og/eller NFC.

Mullion sølv

Fordeler

  • Konfigurasjon og fastvareoppdatering via programvare (OSDP™ V2 og SecuCrypt®)
  • SAM-kontakt for spesielle sikkerhetskrav (Secure Access Module)

Utvalgte evner

Utforsk ressurser og relaterte produkter

Forutsetninger