Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Tasks & Safety Management Solution via Mobile er drevet av Ascom UMS Srl Unipersonale

Med 50 års erfaring og mer enn 80 000 installasjoner globalt tilbyr Ascom løsninger og systemer over hele verden for optimalisering av mobile arbeidsflyter i ulike sektorer: helse, industri, logistikk, detaljhandel og gjestfrihet. Faktisk lar Ascom deg forbedre produktiviteten og sikkerheten til hele organisasjonen takket være et bredt og heterogent utvalg av løsninger for svært kritiske arbeidsmiljøer med en proaktiv tilnærming til egenskapene og særegenhetene til hver kunde. Ascom: en partner som er i stand til å tilby profesjonalitet, kompetanse og pålitelighet.

Hvorfor Effektivitet og sikkerhetsforbedring i helsevesenet?

Målet med denne tjenesten er å forbedre produktiviteten til klinikerne, og teknikerne og det kliniske personalets sikkerhet. Denne tjenesten er basert på integrasjonen mellom Siemens Desigo CC BMS og Ascom Ofelia programvare via Modbus TCP/IP-protokoll; i virkeligheten vil det være mulig å analysere data enkelt for å muliggjøre kontinuerlige forbedringer. Ascom Ofelia er en ny generasjon programvare for alarmstyring for bedrifter som kan administrere - via DECT/Wi-Fi-terminaler eller robust og desinfiseringsklar Android-smarttelefon (Ascom Myco 4) - flyten av Safety&Security og teknologiske alarmer generert for eksempel av henholdsvis Sinteso branndeteksjonssystem, Desigo PXC-kontrollere og Ascom Telligence sykepleiere, samt arbeidsflyter ved hjelp av kart for sykepleiere veifinn-navigasjon til interessepunktet, for sporing av eiendeler osv...

Fordeler

  • Øk personalets produktivitet og reduser driftskostnadene
  • Beskytt mennesker (klinisk personale, teknikere, etc.)
  • Øk retensjon av klinisk personale og nye talentanskaffelser

Utvalgte evner

Utforsk ressurser og relaterte produkter

Tilleggsinformasjon og ressurser

Forutsetninger

Desigo CC og Bluegps