Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

antrumX er drevet av Antrum

Antrum offers a revolutionary approach to DCV using central air monitoring to ensure peak airflow when needed and conserve energy when it's not. It's never been easier to balance safety and energy savings—or more rewarding for your bottom line.

Hvorfor Sentralisert luftstrømsovervåking for sikkerhet og energibesparelser?

Luftendringer er avgjørende for bygningens helse og sikkerhet. Energieffektivitet er avgjørende for bunnlinjen din. Med Antrum trenger du ikke velge mellom dem. Vårt sentraliserte luftovervåkingssystem leverer topp luftstrøm når det er nødvendig og sparer energi når det ikke er det - ved hjelp av en enkelt enhet for å overvåke flere forurensninger over opptil 15 rom og sammenligne dem alle med en referansekanal for ekte differensialkontroll.

Fordeler

  • Forbedret sikkerhet: Forbedrer sikkerheten ved å måle romforurensninger direkte og isolere dem fra tilluftsforurensninger. Antrum varsler automatisk BMS når terskler overskrides, noe som muliggjør optimalisert ventilasjon som reduserer eksponeringsrisikoen og forhindrer akkumulering/forurensning.
  • Energibesparelser: Mange forskningsanlegg oppnår minimum to års tilbakebetaling med Antrum. Ved å redusere unødvendig ventilasjon bruker anlegg mindre energi og betydelig lavere klimagassutslipp.
  • Forenklet vedlikehold: Antrum reduserer de totale eierkostnadene med 45% - 60% over 20 år. Løsningen vår bruker 6% av enhetene som kreves av tradisjonelle veggmonterte sensorer, bruker en bevegelig del og tillater kalibrering av opptil 16 mellomrom på under 60 sekunder — noe som forenkler vedlikeholdet dramatisk.
  • Reduksjon av kapitalutgifter: Antrum leverer overlegen ytelse til 50% av kostnadene for konkurransedyktige løsninger. Det muliggjør også mangfold av laboratorieeksoser, noe som hjelper sluttbrukere med å redusere innledende kapitalutgifter til mekanisk utstyr.
  • Bedre beslutningstaking: Antrum gir tydelig visualisering og tolkning av ventilasjonsdata ved å gjøre kompleks ventilasjonsinformasjon til handlingsbar innsikt som gir anleggsteam mulighet til å balansere sikkerhet og energibesparelser trygt.

Utvalgte evner

Case Study

Forsker som jobber i laboratoriet

Biomedisinsk forskningsselskap samarbeider med Antrum

Et ledende biomedisinsk forskningsselskap gjennomførte et leietakerforbedringsprosjekt i en eksisterende biovitenskapsbygning i California og trengte å overholde statens energikode, Tittel 24.

Virkelige applikasjoner

Select...

Behovskontrollventilasjon i farmasøytisk produksjon

Som en del av et nytt etterbehandlingssenter implementerte selskapet Antrumx® med sitt VAV-laboratoriekontrollsystem i kritiske rom. Sammen med AntrumEye® overvåket systemet 10 000 kvadratmeter, leverte sanntids luftkvalitetsdata og oppnådde 40% reduksjon i ventilasjonsbehovet uten å gå på bekostning av sikkerheten.

Ofte stilte spørsmål

Utforsk ressurser og relaterte produkter

Tilleggsinformasjon og ressurser