Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Non-contact temperature measurement for molten glass er drevet av ADVANCED ENERGY INDUSTRIES

Advanced Energy hjelper kundene med å gjøre applikasjonene mer energieffektive, redusere karbonavtrykket gjennom effektive energiløsninger og optimalisere det totale strømforbruket. Advanced Energys omfattende maskinvaretilbud (strømforsyning, kontroll og målingsløsninger) inkluderer også programvareløsninger for optimalisering av produksjonsprosesser, prediktivt vedlikehold og mottiltak, inkludert integrering med prosesskontrollprogramvare på høyere nivå.

Hvorfor Nøyaktig måling av smeltet glass temperatur?

Impac IS 50-LO/GL-serien gir presis kontaktfri temperaturmåling av smeltet glass og glassflater i produksjonsprosesser med høy temperatur. Nøyaktige temperaturdata hjelper produsenter med å forbedre prosesskontrollen, opprettholde produktkvaliteten, optimalisere energibruken og støtte stabil, effektiv produksjon.

Avansert energi Impac IS 50-LO/GL

Fordeler

  • Nøyaktig temperaturmåling
    Gir pålitelig berøringsfri temperaturmåling av smeltet glass og glassflater, som støtter prosesskontroll og jevn produksjon.
  • Forbedret produktkvalitet
    Bidrar til å opprettholde optimale prosesstemperaturer for å opprettholde jevn glasskvalitet og redusere prosessvariabilitet.
  • Forbedret prosesseffektivitet
    Sanntidstemperaturdata gjør det mulig for operatører å optimalisere oppvarmingsprosesser og forbedre driftsytelsen.

Utvalgte evner

Virkelige applikasjoner

Select...

Overvåking av ovnstemperatur

En kjemisk produsent brukte IS 50-LO/GL-serien for å overvåke prosesser med høy temperatur. Pålitelig temperaturmåling forbedret driftsbevisstheten og støttet stabile produksjonsforhold.