Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

DPM Scan Pro - Mobile Barcode Scanner er drevet av Additive Marking

Additive Marking er din ekspertpartner for full komponent- og produktsporbarhet. ENDE-2-ENDE. Programvarepakken vår har enorme dekodingshastigheter i strekkodeskanning med «DPM Scan Pro», automatisert serialisering av 2D-koder som skal merkes, lasermerkes eller til og med 3d-skrives ut og en av de mest sofistikerte plattformene for å lage, administrere og dele digitalt produktpass. Svært API-drevet eliminerer vi datasiloer, automatiserer arbeidsflyter og sikrer samsvar. Alle moduler er laget for fleksibel, skreddersydd integrasjon for eksempel for å samhandle med ERP- og MES-systemer. Med over 39 års kombinert ekspertise innen additiv produksjon tilbyr vi også skreddersydd rådgivning og opplæring for å frigjøre åpenhet, effektivitet og verdi på tvers av din digitale forsyningskjede.

Hvorfor Smart strekkodeskanning i industrielle produksjonsmiljøer?

DPM Scan Pro er utviklet for kvalitetsledere, produksjonsingeniører og logistikkfagfolk i produksjonsmiljøer som krever nøyaktig sporbarhet av komponenter i sanntid.
Tradisjonelle strekkodelesere sliter ofte med direkte delmerking (DPM) på komplekse overflater, noe som fører til datahull, manuelle feil og ineffektivitet i arbeidsflyter for sporbarhet.
DPM Scan Pro løser dette ved å tilby en iOS- og Android-app med høy ytelse optimalisert for skanning av DPM-koder med mobile enheter. Den integreres sømløst i ERP/MES-systemer, noe som gir umiddelbar tilgang til serialiserte deldata, digitale produktpass og sanntidssporing.
Kundeverdien måles gjennom reduserte skannefeil, forbedret arbeidsflyteffektivitet, sømløs dataintegrasjon og forbedret produktsporbarhet på tvers av forsyningskjeden.

Produktdetaljer på bærbare og telefonskjermer

Fordeler

  • Nøyaktig og pålitelig DPM-skanning: Optimalisert for utfordrende overflater og miljøer, DPM Scan Pro sikrer konsekvent skanning med høy nøyaktighet av direkte delmarkeringer ved hjelp av standard mobile smarttelefoner og nettbrett.
  • Sømløs System Integration: Appen integreres enkelt med ERP, MES og andre sporbarhetssystemer via API, noe som muliggjør dataflyt i sanntid og eliminerer manuelle dataregistreringsfeil. Den kan til og med integreres som en vanlig strekkodeleser ved å etterligne et tastatur.
  • Forbedret sporbarhet og effektivitet i arbeidsflyten: Støtter serialisering av deler, statusoppdateringer og tilgang til Digital Product Passport — effektiviserer driften, forbedrer samsvar og muliggjør full sporbarhet fra ende til ende. Bare ved å skanne er brukere aktivert for å ringe eksterne tjenester som Verified-by-GS1.

Utvalgte evner

Virkelige applikasjoner

Select...

Effektivisering av komponentsporing på verkstedsnivå

I mange bilindustri-, romfart- og elektronikkproduksjonsmiljøer merkes komponenter direkte ved hjelp av DPM-er for å sikre permanent identifikasjon og sporbarhet. Disse merkene er notorisk vanskelige å skanne ved hjelp av standard strekkodelesere, spesielt i dårlig belysning eller på grove overflater.