Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Advanced Print Marks - DMC & QR for NX er drevet av Additive Marking

Additive Marking is your expert partner for full component and product traceability. END-2-END. Our software suite featuring vast decoding rates in barcode scanning with "DPM Scan Pro" , automated serialization of 2D codes to be labeled, laser-marked or even 3d-printed and one the most sophisticated platform to create, manage and share digital product passport.  Very API driven we eliminate data silos, automate workflows and ensure compliance. All modules are made for flexible, bespoke integration e.g. to interact with ERP and MES Systems. With 39+ years of combined Additive Manufacturing expertise, we also offer tailored consulting and training to unlock transparency, efficiency, and value across your digital supply chain.

Hvorfor Advanced Print Marks - DMC & QR for NX?

Denne løsningen betjener produsenter som bruker Siemens NX som trenger pålitelig, automatisert serialisering av deler i additiv arbeidsflyt. Det løser utfordringen med å manuelt lage eller integrere maskinlesbar direkte delmerking. Ved å generere DMC- og QR-koder sømløst inne i NX, sikrer det sporbare, produksjonsklare komponenter. Kundeverdien måles gjennom redusert manuell innsats, lavere feilrater og forbedret produksjonseffektivitet fra ende til ende.

Avansert programvaregrensesnitt for utskriftsmerker

Fordeler

  • Sømløs NX-integrasjon
    Genererer DMC- og QR-koder direkte i Siemens NX med full tilkobling for å støtte generering og bygge prosessorer for alle støttede maskiner, noe som muliggjør en fullstendig enhetlig arbeidsflyt for additiv produksjon.
  • Pålitelig sporbarhet
    Sikrer at hver utskrevne del mottar en unik, maskinlesbar identifikator, som støtter robust serialisering og ende-til-ende-produksjonssporing.
  • Redusert manuell innsats
    Automatiserer oppretting og plassering av kode, minimerer manuelle modelleringstrinn, reduserer feilrisikoen og fremskynder forberedelsene til serieproduksjon.
  • Produksjonsklar kvalitet
    Skaper optimaliserte, utskriftsklare markeringer designet for jevn lesbarhet på additivdeler, noe som forbedrer kvalitetssikringen og prosesspåliteligheten.

Utvalgte evner

Virkelige applikasjoner

Select...

Serialiserte og sporbare 3D-trykte ortoser

Generer unike DMC- eller QR-koder på 3D-trykte ortoser for full sporbarhet. Automatiserer serialisering ved hjelp av maler, datakilder og regler, eliminerer manuell merking og sikrer at hver enhet er produksjonsklar og lett kan spores gjennom hele livssyklusen.