Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Adage Extractive Gas Analytical Solution with Siemens TDLAS er drevet av Adage Automation

Adage Automation tilbyr komplette gassanalyseløsninger, fra frittstående CEMS-analysatorer, TDLAS-lasere, online GC-er til nøkkelferdige analysatorhytter og skydashbord. Sertifisert i henhold til TÜV- og US-EPA-normer, støtter porteføljen prosesskontroll, utslippsoverholdelse og overvåking av luftkvalitet for olje og gass, stål, sement, kraft og mer. Basert i Goa, leder Adage det indiske markedet og betjener over 50 land via knutepunkter i USA, De forente arabiske emirater og Saudi-Arabia, støttet av et globalt serviceteam.

Hvorfor Ekstraksjonsvarmet TDLAS + SHS for tøffe, smale gassledninger?

Utfordring
Siemens serie av TDLAS-analysatorer er in-situ-design. Selv om det er spesifikke fordeler for in situ-installasjoner, er det applikasjoner som trenger en utvinningsløsning, for eksempel:
• Mindre diameter på rørledninger som ikke kan tilby nok banelengde
• Høyere temperaturer eller veldig tung støvbelastning osv
• Vibrasjoner og urenheter
• Bilindustri, motoreksostesting trenger ekstraksjonsløsninger

Løsning
• En ekstraktiv løsning med oppvarmet prøvecelledesign av forskjellige typer MOC
• I noen tilfeller en egnet primær SHS for å fjerne urenheter som tjære, naftalen, aerosoler, etc
• Noen ganger returledning til prosess der ventilering nå er tillatt

Kundeverdi
• Oppfylle kritiske målekrav der TDLAS-teknologi er bedre egnet
• Stålfabrikkens omformerbutikker, motoreksos, petrokjemisk kompleks for måling av etsende gasser

Analytisk løsning for ekstraksjonsgass

Fordeler

  • Oppfyller kritiske målekrav der TDLAS-teknologi er bedre egnet
  • Gjelder i omformerbutikker for stålverk, motoreksos, petrokjemisk kompleks for måling av etsende gasser

Utvalgte evner

Virkelige applikasjoner

Select...

Motoreksos

I bilindustrien trenger motoreksostesting utvinningsløsninger