Opptil 30%
økning i driftseffektivitet gjennom stereoskopisk modellering

Neste generasjon produktteknikk er oppslukende. Det betyr at du trenger et virtuelt hodesett som pares sømløst med oppslukende CAD-programvare for å bygge bro mellom den virkelige og den digitale verdenen.
Sony XR hodemonterte skjerm (HMD) gir den mest presise og naturlige måten å oppleve, samhandle og samarbeide i 3D på. Med fantastisk visuell nøyaktighet, kombinert med dynamisk programvare- og maskinvareintegrasjon, kan du oppleve oppslukende prosjektering med de jevneste arbeidsflytene.


Lær mer om teknologien som driver oppslukende design med Sony XR-skjermen som er montert på hodet. Denne nye løsningen for oppslukende prosjektering og samarbeidende produktdesign fungerer sammen med programvare fra Siemens Xcelerator åpne digitale forretningsplattform.
Natilus bruker oppslukende teknologi fra Siemens for å utvikle neste generasjon lastfly og gjenoppfinne den globale lufttransportindustrien.
Lær hvordan Sony XR-hodemontert skjerm og Siemens NX™ Immersive Designer-programvaren gjør det mulig for ingeniørene på Natilus å se design i menneskelig skala, i et samarbeidsmiljø i sanntid, før de lager fysiske prototyper.

OLED-mikroskjermen leverer 4K-oppløsning per øye, med en 1,3-type stor skjerm. Nyt jevn bildekvalitet med en forbedret følelse av virkelighet. Alt drevet med Qualcomm Snapdragon® XR2+ Gen 2-brikken.

Samhandle mellom den virkelige og virtuelle verden ved hjelp av augmented reality (AR). Med videogjennomsiktig-funksjonalitet (VST) får du også en grenseløs opplevelse når du samhandler med virtuelle design i miljøer med blandet virkelighet.

Headsettet er designet for å være lett, og har optimal vektbalansering foran og bak og demping i pannen. Visiret vipper opp for sømløs multitasking og kantløs modellering.

Opplev presis interaksjon med designene dine. Nyutviklede ring- og pekekontroller gir designere mulighet til enkelt å manipulere og redigere modeller direkte i VR-rommet.
SKJERM | KAMERA | GRENSESNITT | SYSTEMET | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Oppløsning: 4K per øye | Gjennomsiktig video (VST): X2 RGB-kameraer | Controller: Ring og peker | Plattform: Qualcomm Snapdragon® XR2+ Gen 2-brikke | |||
Type: MOLED | Sporing: Hånd- og øyesporing | OS: Android | ||||
Tetthet: 55SIDER PER DAG | Stil: Frittstående og PC-bundet |
*For øyeblikket er NX Immersive Designer den eneste programvaren som er tilgjengelig for denne Sony-hodemonterte skjermen.
Ved å kombinere våre teknologier og Siemens ekspertise innen ingeniørfag, er vi glade for å muliggjøre mer oppslukende prosjektering som omdefinerer den daglige arbeidsflyten til designere og ingeniører. Den høykvalitets, realistiske gjengivelsen og det intuitive samspillet vil gi skaperne verktøy for å forfølge en mer oppslukende kreativ prosess som gir næring til videre innovasjon i det industrielle metaverset.
Bli med oss når vi leverer deg den virkelige og den digitale verdenen som er slått sammen til en. Sony XR-hodemontert skjerm er tilgjengelig for kjøp.
Registrer deg nedenfor for å be om at en Siemens salgsrepresentant kontakter deg for å starte kjøpsprosessen.


Sony HMD fungerer utelukkende med Siemens NX Immersive Designer. Med kraften til denne duoen innen fingertuppene, kan du endelig forene den virkelige og digitale verdenen til en.