Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Pålitelig partnerskap for systemintegratorer

Å kombinere høyeste ytelse med klassens beste energieffektivitet er en ekstremt krevende oppgave for systemintegratører. Partnerskap med Siemens gir optimal støtte for vellykkede systemintegrasjonsprosjekter.

La oss slå oss sammen og lykkes

Krav og oppgaver for systemintegratorer er spesielt forskjellige. Så det er bra å ha en partner ved din side som forstår dine behov og kjenner virksomheten din.

Stiliserte kodeparenteser med glødende blå linjer som forbinder forskjellige punkter og danner et nettverksmønster

Optimalisering

Sluttkunder krever optimalisering av energikostnader, datainnsamling, programmering og risikostyring.

Sirkulær målermåler med nål som peker mot grønt snitt, som indikerer positiv eller optimal status

Effektiv systemintegrasjon

Sette opp en effektiv systemintegrasjon med både høy ytelse og tilpasningsevne for systemer, maskiner, programvare og energiutstyr.

Grønt hake ikon på hvit bakgrunn

Transformasjon

Høyere energipriser, energiforsyningssikkerhet og behov for desentraliserte energisystemer.

Forenklet grafikon med sammenkoblede noder og linjer som danner en nettverksstruktur

Energieffektivitet

Etterspørsel etter innovative IT-løsninger for å øke energieffektiviteten.

Dine fordeler med partnerskapet

Siemens-tilbud

Systemintegratorer drar nytte av en komplett portefølje som er designet for å møte deres spesifikke krav, som påkrevd spenning, strøm og miljøstandarder. Siemens tilbyr fleksible og tilpassede løsninger for alle krav til energistyring og tilbyr omfattende støtte basert på bevist vellykket håndtering av komplekse prosjekter, inkludert rådgivning, planlegging og opplæring — både digitalt og konvensjonelt.

Fordeler for systemintegratorer

  1. Dra nytte av en svært effektiv og erfaren partner med lang tradisjon for å håndtere komplekse prosjekter - fra megaprosjekter til desentraliserte energisystemprosjekter.
  2. Dra nytte av støtte og service gjennom hele integrasjonssyklusen.
  3. Effektiv systemintegrasjon bidrar til å optimalisere de totale kostnadene.

Portefølje høydepunkter

Select...

Strøm betyr noe

Kraft er den essensielle energikilden for industrier, bygninger og infrastruktur. De spesifikke kravene og utfordringene til hvert selskap krever en allsidig, tilpasset og tilpasningsdyktig strømforsyning. Dette blir stadig viktigere i digitaliseringens tidsalder, fordi kraft er en spak for å øke tilgjengeligheten og lønnsomheten. Kort sagt: «makt betyr noe.»

Med en høy grad av digitalisering gir Totally Integrated Power en pålitelig, sikker og effektiv strømforsyning — med programvare- og maskinvareprodukter, systemer og løsninger på tvers av alle spenningsnivåer.

Mellomspenningssystemer

Støtt økonomisk og pålitelig strømdistribusjon med Siemens Energy Systems. Vårt isolerte mellomspenningsbryterutstyr gir koordinerte løsninger for ulike bruksområder, og leverer pålitelig strøm enten innendørs, utendørs eller offshore.

Nærbilde av bryterutstyret vårt.