Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Samsung støperidekningstabell

Samsung Foundry tilbyr konkurransedyktige prosesser, designteknologier, IP og produksjonskapasitet med høyt volum for kunder med en komplett pakke med avanserte prosessteknologier, inkludert integrerte pakkeløsninger for 3D/2.5D og fleksible og effektive skybaserte designmiljøer.

Som partner i Samsung Advanced Foundry Ecosystem (SAFE™) -programmet, Siemens EDA engasjerer seg i felles prosjekter med Samsung Foundry for å gjøre det mulig for de avanserte plattformene og teknologiene deres felles kunder stoler på for å bringe stadig mer sofistikerte design til live.

Samsung støperi

Siemens EDA dekningstabell for Samsung Foundry.

✔: sertifisert; WIP: arbeid pågår (sist oppdatert 4-29-2023)
[1]: mPower-aktiveringsberedskapsstatus for Power Integrity & EM skal oppdateres...
[2]: Calibre SmartFill er POR (Plan of Record) under 20 nm og Dummy Fill over 20 nm.
[3]: Calibre SmartFill dekk er bare tilgjengelig for 28FDS PDK, men ikke for andre 28nm PDK-er.
●: Tekniske filer vil bli levert av Siemens for de prosessnodene som ennå ikke er sertifisert. Ta kontakt med Aprisas produktteam for dine forespørsler.

Klar til å lære mer om Calibre?

Vi står klar til å svare på spørsmålene dine! Ta kontakt med teamet vårt i dag

Ring: 1-800-547-3000