Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

GlobalFoundries Dekningstabell

Siemens EDA og GlobalFoundries samarbeider ofte om et bredt spekter av prosjekter for å forbedre produktiviteten og resultatene av design, verifisering, og produksjonsprosesser for sine felles kunder.

GlobalFoundries Inc. (GF) er en av verdens ledende halvlederprodusenter, og tilbyr en unik blanding av design, utvikling og fabrikasjonstjenester for både ledende og vanlige teknologier.

GlobalFoundries omdefinerer innovasjon og halvlederproduksjon ved å utvikle og levere funksjonsrike prosessteknologiløsninger som gir lederegenskaper i gjennomgripende markeder med høy vekst.

GlobalFoundries

Siemens EDA dekningstabell for GlobalFoundries.

✔: sertifisert; REQ: kun etter serviceforespørsel (sist oppdatert 12-7-2022)

[1]: Bare mPower Digital er aktivert og sertifisert for GF-prosessnoder.

[2]: Calibre SmartFill er POR (Plan of Record) under 20 nm og Dummy Fill over 20 nm.

[3]: 45nm prosessnode støtter RF SOI CMOS-teknologi spesifikt.

[4]: 55nm har et DRC+-sett, men 65nm gjør det ikke.

[5]: Caliber PERC dekk er kun tilgjengelig for 55LP PDK, men ikke for andre 65/55nm PDK-er.

●: Tekniske filer vil bli levert av Siemens for de prosessnodene som ikke er sertifisert. Ta kontakt med Aprisas produktteam for dine forespørsler.

Klar til å lære mer om Calibre?

Vi står klar til å svare på spørsmålene dine! Ta kontakt med teamet vårt i dag

Ring: 1-800-547-3000