Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Konsulenter og planleggerstøtte

Planlegger i morgen. Gjør ideer til perfekte steder.

Gjør deg klar for i morgen. Planlegg bedre sammen med oss

Fremtidens bygninger krever avansert effektivitet, sikkerhet og bærekraft, møtt med komforten av digitalisering. Utnytt vår dype markedserfaring og effektive verktøy for å akselerere planleggingen og gjøre ideer til perfekte steder.

En digital illustrasjon av en smart bygning med en person foran den, som viser bygningens funksjoner og teknologi.

Digitale verktøy

Planlegg prosjektene dine enkelt og effektivt med våre digitale verktøy.

Smart bygning med glassfasade og elegant design, som viser frem banebrytende arkitektonisk teknologi og innovasjon.

Byggeproduktportefølje

Design med tillit med vår innovative og omfattende portefølje.

Bildet viser en bygning med moderne arkitektonisk design, med en glassfasade og en hage på taket.

Støtte

Hold deg oppdatert på de nyeste trendene og emnene gjennom din personlige kontaktperson.

Digitale verktøy

Få den siste innsikten om våre digitale verktøy for å gjøre ideer til perfekte steder.

People are working on laptops in an office setting.

SpecWriter — Spesifikasjonstekster for anbud

Lag spesifikasjonstekstene dine raskt og effektivt. Bruk SpecWriter for brannsikkerhets- eller bygningsautomatiseringsprosjekter. Gratis.

A person is standing in front of a Siemens HIT portal with a large screen and a logo on it.

HIT Portal — Online dimensjonering og utvalg

Det elektroniske størrelses- og valgverktøyet, slik at du enkelt kan opprette prosjekter og finne all informasjon om produkter, applikasjoner og relatert teknisk og kvalitetsdokumentasjon.

BIM — Produktdata for BIM- og CAD-applikasjoner

Å ha enkel tilgang til de riktige datafilene er avgjørende for å realisere en vellykket CAD- og BIM-planleggingsprosess. Siemens BT PartCommunity leverer data for over 6500 Siemens bygningsprodukter på tvers av bygningsautomatisering og brannsikkerhetsdisipliner.

A digital twin of a commercial building is displayed on a screen, with a 3D model of the building and a virtual environment.

Byggeproduktportefølje

Få fart på å gjøre ideene dine til perfekte steder - med data og kunnskap for alle applikasjoner og bygningstyper.

Kunnskap

Oppdag den nyeste innsikten og ekspertisen gjennom våre forskjellige kanaler.

A futuristic cityscape with tall buildings and a modern architectural design.

Podcast — Fremtidens bygninger

Lytt eller se spennende diskusjoner med eksperter om bransjetrender og innovasjoner som gjør bygninger tryggere, bærekraftige og leverer mer produktive og sunnere miljøer.

A person is standing in front of a microphone with a stand, possibly in a studio.

Webinarer

Våre on-demand webinarer inneholder bransjefolk og eksperter som diskuterer hvordan dagens utfordringer kan føre til morgendagens suksesser.

Treninger og arrangementer

Som din kompetente partner tilbyr vi praktisk opplæring i våre produkter samt om emner som anleggsteknikk, bygningsstyring og nettverksteknologi. Vårt brede utvalg inkluderer også kundespesifikke opplæringskurs og selvstudie-webinarer. For mer informasjon, vennligst kontakt din lokale Siemens-representant.

Engineers at the office working and their manager is supervising them.

Trender

Utforsk hvordan vi takler dynamiske trender og skaper innovative løsninger.

A cybersecurity image featuring a digital shield with a lock icon and a padlock symbol, emphasizing secure asset protection.

Cybersecurity

Cybersikkerhet for smarte bygninger

Etter hvert som IT- og OT-systemer blir mer og mer sammenkoblet, blir milliarder av enheter koblet sammen av tingenes internett og samhandler på et helt nytt nivå og skala. Så mye som disse fordelene forbedrer våre liv og økonomier, øker risikoen for eksponering for ondsinnede cyberangrep også dramatisk. For å holde tritt med de nyeste sikkerhetsstandardene og gi best mulig sikkerhetsnivå til våre kunder, har vi gjort cybersikkerhet til et grunnleggende aspekt i vår produktutviklingsprosess som er sertifisert i henhold til IEC62443 4-1. I tillegg oppfyller nøkkelprodukter de sikkerhetstekniske kravene for et industrielt automasjons- og kontrollsystem med sikkerhetsnivå 2 i henhold til IEC62443 4-2.

Få tilgang til de nyeste sertifikatene på Siemens nettside eller i Sertifikatutforsker | TÜVSüD (tuvsud.com)

Videre tilbyr vi bransjeledende cybersikkerhet med Desigo for high performance-bygninger, ettersom den støtter BACnet Secure Connect på alle nivåer av bygningsautomatisering. Oppdag hvordan BACnet Secure Connect kan forbedre cybersikkerheten i en bygning betydelig, og hvor enkelt det er å implementere med Desigo.

Sustainability in tire manufacturing webinar promo

Sustainability

Skalere bærekraftens innvirkning på hvert trinn i bygningen

Bygninger er blant de største bidragsyterne til klimaendringer, og bruker 40% av primærenergien og 33% av klimagasser globalt. Skift til mer energieffektiv bygningsdrift er avgjørende for å oppnå mål for avkarbonisering og bærekraft. Ved å integrere smarte bygningsautomatiseringssystemer, bruke skybaserte teknologier og implementere brannsikkerhetsløsninger, kan energiforbruket optimaliseres og data kan utnyttes for å redusere CO2-utslippene ytterligere uten at det går ut over leietakernes helse og velvære. For å ytterligere skalere bærekraftpåvirkningen til bygningene dine, er vi forpliktet til å optimalisere våre egne produkter og drift, og bane vei for mer miljøvennlige og fremtidssikre bygninger.

Å realisere bærekraftige bygninger starter med design og planlegging. Vi tilbyr deg følgende verktøy og informasjon:

Gjør ideer til perfekte steder over hele verden

Ekspertplanlegging og banebrytende teknologi: en uslåelig kombinasjon som har vært grunnlaget for å skape perfekte steder rundt om i verden. Ta en titt på referansene for å se selv eller spør oss om prosjekter som er relevante for dine behov og lokasjoner.