Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Energieffektiv rensing av avløpsvann

Øk energieffektiviteten til avløpsrenseanlegg og bli til og med nettopositiv. En trinnvis tilnærming frigjør potensialet på ethvert utgangspunkt - øke gjennomsiktigheten, optimaliser energistyringen og fremtidssikre infrastrukturen din. Dette hjelper deg med å nå netto null raskere.

Energiutfordringen som avløpsforsyningene står overfor

Avløpsforsyninger er under økende press for å oppfylle strengere energinøytrale forskrifter, for eksempel EUs direktiv om rensing av urbant avløpsvann. Likevel opererer mange fortsatt med aldrende infrastruktur og energikrevende prosesser som ineffektiv lufting.

Samtidig gjør mangel på åpenhet og handlingsbare energieffektivitetsdata det vanskelig å optimalisere driften — for eksempel å bestemme hvor frekvensomformere med variabel frekvens skal installeres. Finansiering er fortsatt en annen barriere, ettersom ettermontering eller oppgradering av systemer krever betydelige forskuddsinvesteringer til tross for begrensede budsjetter.

Utfordringer for WW-forsyningsselskaper: Overholdelse av forskrifter, finansiering, høye energikostnader, aldrende infrastruktur og mangel på data

Energieffektivitet som nøkkelspak

Det er på tide å sette kursen for en mer energieffektiv fremtid der avløpsforsyninger kan redusere kostnadene, overholde forskrifter og forberede infrastrukturen i flere tiår fremover.

Energieffektivitet øker påliteligheten og ytelsen

Maksimer pålitelighet og ytelse

Maksimer ytelsen med energieffektive løsninger for å sikre pålitelig og kostnadseffektiv avhending av avløpsvann.

Energieffektivitet er avhengig av datadrevet innsikt

Maksimer datautnyttelsen

Sømløs integrering av maskinvare, programvare og tjenester sikrer fullstendig datasynlighet og hjelper til med å identifisere besparelsesmuligheter.

Energieffektivitet muliggjør høyere miljøvern

Maksimer miljøvern

Få fart på veien til netto nulldrift med energieffektive løsninger og fremtidssikker infrastruktur.

Select...

Optimaliser designfasen

Det er avgjørende å finne den mest effektive designen eller utformingen for nye anlegg eller planlegge oppgraderinger til eksisterende anlegg. Optimalisering av designfasen har en betydelig innvirkning på totale eierkostnader (TCO). Siemens løsninger og konsulenttjenester hjelper deg med å optimalisere anlegget i designfasen, inkludert strøm, rør, pumpedesign/valg, automatisering og prosessdesign.

Energieffektivitet begynner med design- og prosjekteringsfasen
Riktig blanding av sikker, bærekraftig og effektiv strømforsyning

Riktig blanding av sikker og effektiv strømforsyning

Ressurseffektiv dimensjonering av elektriske komponenter i samsvar med tekniske parametere og standarder.

Effektiv prosess- og hydraulisk systemdesign

Effektiv prosess- og hydraulisk systemdesign

Bruk simulering til optimal prosess- og hydraulisk systemdesign for å sikre energieffektivitet og spenstig drift.

Rådgivning med flere energimodeller

Rådgivning med flere energimodeller

Modellere multienergisystemer fleksibelt for å ta sterke investeringsbeslutninger, oppnå laveste totale utgifter og implementere rimelige avkarboniseringstiltak.

Luftfoto av et avløpsrenseanlegg

Fleksibel energiforsyning for avløpsrensing

Ønsker du å ta mer selvsikre beslutninger? Oppdag eBoken vår, som vil hjelpe deg å bli mer konkurransedyktig!

Casestudier

Oppdag hvordan andre nærmer seg utfordringene sine

Et vannbehandlingsanlegg med en stor vanntank og en bygning i bakgrunnen.

Energy management for renseanlegg 4.0

Acciona teknologi, Spania

Oppdag i videoen hvordan Siemens og Acciona teknologier hjelper Canal de Isabel II med å redusere kostnadene og gjøre avløpsrenseanleggene mer bærekraftige og energieffektive.