Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Ett CNC-konsept for alle maskineringsteknologier

Øk produksjonseffektiviteten med en enkelt, konsistent CNC-plattform og brukergrensesnitt for de fleste maskineringsteknologier og håndteringsoppgaver. SINUMERIK integrerer maskinering, additiv produksjon og CNC-robotikk - for gjennomsiktige digitale ende-til-ende-prosesser, enkel trening og jobbforberedelse.

Passer for fremtidens maskinering

SINUMERIK er grunnlaget for fremtidssikker, toppmoderne produksjon.

SINUMERIK tilbyr en unik, integrert systempakke, med konsistente arbeidsflyter på maskinen, programmeringsstasjonen og i produksjonsplanleggingen, fra standard maskinbearbeidingsoperasjoner til dreiemaskiner og fresesving.

For frie overflater sikrer maksimal ytelse og innovative CNC-funksjoner best mulig overflatekvalitet selv med optimalisert skjæretid.

Flerakset additiv produksjon og CNC-robotikk muliggjør innovative, bærekraftige maskinkonsepter og produksjonsstrategier — alltid med det velkjente SINUMERIK-brukergrensesnittet.

Og: Takket være åpen arkitektur kan SINUMERIK implementere praktisk talt hvilken som helst teknologi - ideell for multitasking-maskinverktøy som bruker flere produksjonsstrategier!

Dreiefresing av en sirkulær lomme på en fresemaskin

Mestre alle maskineringsteknologier med én CNC

Forenkle produksjonen med ulike teknologier!

Fra verkstedsgulv til industrielle produsenter: Produksjonsanlegg kan nå utvide sine evner utover kjernebearbeidingsteknologier - med ett enkelt CNC-system og uten å legge til kompleksitet i drift eller programmering.

Distribuer operatører fleksibelt på tvers av forskjellige maskiner!

Du kan nå fleksibelt distribuere driftspersonellet ditt til maskiner med ulike maskineringsteknologier takket være den sømløse driftsfilosofien til SINUMERIK.

Lær en, mestre alle!

Lær deg en SINUMERIK maskineringsteknologi — og bruk de samme drifts- og programmeringsprinsippene på tvers av resten.

Dreining, fresing, boring — kjerneteknologiene

SINUMERIK Operate leverer konsekvent drift og programmering på tvers av alle kjernemaskineringsteknologier, inkludert integrert dreiemaling og fresing.

  • Benchmark brukervennlighet med DIN/ISO, sykluser, grafisk og JobShop-programmering, geometri-datamaskin, DXF-leser og målesykluser
  • Enkel jobbforberedelse med Run myVirtual Machine
  • CAD/CAM-integrasjon, virtuell trening og avanserte alternativer for avanserte krav
CNC-dreiebenk som bearbeider et sylindrisk metallarbeidsstykke, med kjølevæskespray og skjæreverktøy i aksjon

Formfremstilling - bearbeiding av overflater med fri form

Friformsbearbeiding av overflater er en utfordring for enhver CNC. Med SINUMERIK oppnår du maksimal beregningsytelse og uovertruffen presisjon.

  • Innovative kontrollfunksjoner som intelligent banekontroll og adaptiv fôroptimalisering
  • Intelligente alternativer, for eksempel mDynamics, Top Surface og Top Speed
  • Designet for å levere overlegen overflatekvalitet i minimal maskineringstid!
Grovbearbeiding av en kompleks form i et 5-akset maskineringssenter

Additiv produksjon i et maskinverktøymiljø

En SINUMERIK CNC muliggjør multiaksial additiv produksjon mens den bruker kjente drifts- og programmeringsmetoder, og hjelper maskineringsbedrifter med å bevege seg mot morgendagens verksted. I NX CAD/CAM er additiv- og skjæreprosesser integrert likt, noe som muliggjør bruk som en frittstående maskinteknologi eller innenfor multitasking- og multiteknologisystemer.

Et salgsfremmende bilde for additiv produksjonsindustri med et futuristisk design og et 3D-trykt objekt.

Alle varianter av sliping

SINUMERIK tilbyr et bredt spekter av innebygde CNC-ressurser for slipeapplikasjoner. Kjernefunksjoner som «Oscillasjon», «Dressing», og «Rask sletting avstand å gå», pluss verktøy for å lage applikasjonsspesifikke brukergrensesnitt, hjelper brukere med å implementere krav raskt, med minimal innsats og uten systembrudd.

CNC-maskinverktøy som sliper en leddprotese

CNC-robotikk

CNC-robotikk for håndtering og maskinering fra en enkelt kilde

Sinumerik-kontrollerte roboter automatiserer håndteringsoppgaver og utfører maskineringsoperasjoner. De programmeres og betjenes akkurat som standard SINUMERIK maskinering.

En flerakset robot med Siemens-logoen bearbeider et stålstykke

Tilleggsteknologier med SINUMERIK

Grunnleggende og sømløse systemfordeler

SINUMERIKs åpne arkitektur og unike funksjoner lar maskinbyggere implementere nesten hvilken som helst teknologi, fra laserskjæring til taplegging. OEM-er kan integrere sine egne funksjoner, mens automatiseringsporteføljen med én kilde forenkler prosjektering, service og reservedeler. Maskiner integreres også enkelt i produksjonslinjer og IT-systemer.

SIMATIC WinCC Unified ResCon Visual-sertifisert