Skip to main content

Hvorfor SINUMERIK CNC robotikk?

CNC-styrt robotikk gir en smartere vei til automatisering. En enkelt SINUMERIK-plattform reduserer ingeniørarbeidet, forenkler integrasjonen og eliminerer friksjonen ved å jobbe med flere systemer. Dette betyr stabile grensesnitt, enklere igangkjøring og forutsigbar ytelse på tvers av hele robotarbeidet. Det gir høyere maskintilgjengelighet, mer konsistent kvalitet og arbeidsflyter som eksisterende CNC-utdannede eksperter enkelt kan håndtere.

Møt SINUMERIK maskinverktøyrobot

I forkant av CNC Robotics står SINUMERIK Machine Tool Robot (MTR) — verdens mest presise maskineringsrobot. MTR kombinerer et revolusjonerende drivkonsept med avansert SINUMERIK bevegelseskontroll. Dette gjennombruddet gjør applikasjoner med høy kraft, inkludert maskinstål, mulig i robotcellen.

Gjennombruddsytelse

Absolutt banenøyaktighet forbedret med over 200% og produktivitetsøkning på opptil 40%.

Forbedret stivhet

Høyere dynamisk stivhet i hele arbeidsområdet tillater krevende maskineringsoppgaver i stål med høye prosesskrefter.

Utvidede applikasjonsfelt

Brukstilfeller med høy presisjon — også uten prosesskrefter — som additiv produksjon (AMF) og blekkskriverutskrift, laser- og vannstråleskjæring drar nytte av prestasjonene.

Utvalgte funksjoner

Ofte stilte spørsmål

Utforsk ressurser

Viktige lenker

Leveringsutgivelse | SINUMERIK Kjør MyRobot /Direkte kontroll

Explore related products