Skip to main content

Transformering av Biopharma-produksjon

I dagens biofarmaindustri er presisjon, hastighet og innovasjon avgjørende for å levere livreddende medisiner effektivt. Hvert trinn må samsvare perfekt for å møte globale helsebehov, og legge grunnlaget for en bærekraftig og innovativ fremtid innen biofarmasøytisk produksjon.

Utvikling av fremtiden for biofarmaproduksjon

ZETA er i front innen biofarmasøytisk ingeniørkunst og kombinerer avansert teknologi med flere tiår med erfaring. Vår rolle er å levere integrerte løsninger som hjelper våre partnere, som LOBA Biotech, med å møte de økende kravene i global helsevesen. Gjennom en kombinasjon av presisjonsdesign, bærekraftige praksiser og samarbeidende innovasjon, omdanner vi visjonære ideer til funksjonelle anlegg med høy ytelse..

SX & ZETAs løsning

F235523C-36B5-441F-9A2E-2F0A42FF76BB-AUDI-AI-Edge-ShopFloor-Faster-1280x720

50% kortere tidslinjer

Ved å utnytte digitale verktøy og datautveksling i sanntid.

6ae4f0c8-7b3c-4f75-b173-29723d747313-Icon-Efficiency-bold-green-1280x720

30% mindre dokumentasjon

Ved å levere operasjonell fortreffelighet og et bærekraftig grunnlag for fremtidig skalerbarhet.

d41c619d-8446-4afb-b915-375c1451223b-Streamlined-compliance-1280x720

100% papirløs drift

Ved å effektivisere prosesser og redusere operasjonelle kompleksiteter.

Utforsk ressursene våre