Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Cyberrisiko i farmasi: hva som står på spill

Cybersikkerhet for farmasøytisk produksjon

Ettersom farmasi omfavner AI, smarte fabrikker og digital tilkobling, eskalerer cyberrisikoen. Oppdag hvordan du beskytter IT/OT-infrastrukturen din, sikrer pasientsikkerhet, opprettholder produktintegritet og holder deg i samsvar med GxP-, FDA-, EMA- og NIS2-forskriftene.

Cyberrisiko i farmasi: hva som står på spill

Nettangrep koster legemiddelindustrien i gjennomsnitt 5,06 millioner dollar per brudd - mer enn helsetjenester, energi eller finans. Ransomware-angrep økte med 30% i 2025, og nesten 20% av sensitive filer i helseorganisasjoner er tilgjengelige for alle ansatte.

Pharma er et hovedmål på grunn av verdifull IP, data fra kliniske studier og proprietær FoU. Tredjeparts programvare, svakheter i forsyningskjeden og sammenkoblede systemer er fortsatt viktige inngangspunkter — og selv korte forstyrrelser kan stoppe produksjonen, forårsake legemiddelmangel eller direkte kompromittere pasientsikkerheten.

Siemens Digital Industries håndterer disse risikoene med et feltprøvd cybersikkerhetskonsept basert på IEC 62443 og en forsvarsdyptgående tilnærming — som dekker sikker ekstern tilgang, miljøer med flere leverandører, IP-beskyttelse og overholdelse av NIS2 og Cyber Resilience Act (CRA).

En skjeggete mann iført briller og PPE, inkludert blå hansker og ansiktsmaske, inspiserer en gjenstand i en farmasøytisk fabrikk.

Viktige fordeler

Siemens ikonhastighet

Fremskynde prosjektering og igangkjøring

Få fart på automatiseringsprosjekter med modulære, nettbaserte verktøy og digitale arbeidsflyter som forkorter opptakstiden og sikrer sikre systemkonfigurasjoner fra starten.

Ikon Security - hvit

Forbedre anleggets sikkerhet og sikkerhet

Beskytt driften med integrert tilgangskontroll, overvåking og brannforebygging, kombinert med innebygd funksjonell sikkerhet opp til SIL 3.

IoT-ikon

Integrer IT og OT

Forene verktøy og plattformer for å forbedre samarbeid, synlighet og produktivitet, og redusere nedetid gjennom horisontal og vertikal integrering av sikre systemer.

Velg en helhetlig tilnærming

Oppnå anleggssikkerhet

Ta kontroll over cybermotstandskraften din med plantesikkerhet. Skreddersydde evalueringer basert på IEC 62443-standarder og beste praksis for farmasøytisk industri avslører systemsårbarheter og leverer ekspertstyrte veikart for utbedring. Få full gjennomsiktighet over sikkerhetssituasjonen din, implementere målrettede cybersikkerhetstiltak og dra nytte av 24/7 overvåking og administrerte tjenester for ende-til-ende-beskyttelse.

715c4b87-5fb4-467a-a5a1-157054fd047d-forsvar-i-dybde-grafikk-1

Minimer nedetid ved hjelp av IT/OT-integrasjon

Sikker distribuert farmasøytisk produksjon med sanntids OT-trusseldeteksjon som minimerer nedetid. SIEM-integrasjon muliggjør full synlighet og rask respons. Oppretthold drift og produktkvalitet med IT/OT-nettverkssegmentering og kontinuerlig perimeterbeskyttelse mot uautorisert tilgang til industriell automatisering.

70850644-c2b4-4e7d-a494-779ee4eb6888-forsvars-i-dybde-grafikk-2

Sikre systemintegritet

Beskytt automatiseringssystemene og kontrollkomponentene dine med sikker kommunikasjon, AI-drevet sårbarhetsdeteksjon og streng bruker- og tilgangsadministrasjon for OT-miljøer. Hold deg foran trusler med kontinuerlig oppdatering og sårbarhetsadministrasjon. Beskytt systemintegriteten mot skadelig programvare, og sørg for forretningskontinuitet med en robust strategi for sikkerhetskopiering, krisegjenoppretting og krisehåndtering.

65bf911e-fa2a-469a-b60d-8f23dd3469d2-forsvar-i-dybde-grafikk-3