Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
En visuell illustrasjon av en kontrollkrets med forskjellige komponenter og tilkoblinger.

Praktiske tips for sentralbord

Raskt, pålitelig valg og dimensjonering av en passende strømforsyningsenhet - selv i komplekse konfigurasjoner. Integrerte kontrollpaneler — bruk våre eksperttips

Enkel planlegging i kontrollkretsen

Uansett bransje, uansett krav - en effektiv strømforsyning er en grunnleggende forutsetning for å kjøre alle typer utstyr. Krevende produksjonsprosesser kan bare opprettholdes hvis strømforsyningen til kontrollpanelkomponentene konstant opprettholdes på ønsket kvalitet.
Dette kontrollpaneltipset beskriver hvordan intelligente verktøy, for eksempel TIA Selection Tool, kan brukes til støtte og forklarer også viktigheten av riktig beskyttelse av kontrollkretsen.

SITOP-assistent i TIA-valgverktøy

Hvordan finner jeg riktig strømforsyningsenhet for prosjektet mitt?

Å velge riktig strømforsyningsenhet kan være en tidkrevende prosess. Spesielt hvis du også må dimensjonere en avbruddsfri strømforsyning SITOP DC-UPS og den selektive beskyttelsen av 24 V-matene. Denne videoen viser hvor raskt og enkelt dette kan gjøres med SITOP-assistenten i TIA Selection Tool:

Last ned frakoblet versjon

EPLAN-makroer: Hvordan kan jeg spare tid i prosjektering?

Generere EPLAN-makroer med TIA-markeringsverktøyet

Optimaliserte, koordinerte prosesser kan spare tid og penger når du konstruerer kontrollpaneler. TIA Selection Tool støtter deg når du oppretter EPLAN-makroer for kontrollkretsen. Finn ut mer og se videoen.

SITOP EPLAN-typiske

Vi tilbyr også forhåndsutarbeidede EPLAN-typer for å sikre effektiv prosjektering. Disse inneholder informasjon om strukturen og bruken av makroene. Du finner dem i vår online support under SITOP 24 V ingeniørmodul.

Opprette prosjektdokumentasjon med EPLAN eBuild

eBuild og SITOP Library gjør det raskt og enkelt å lage prosjektdokumentasjon for ePlan-brukere. Ved hjelp av dette biblioteket kan du konfigurere strømforsyningsenheter i SITOP Smart- og SITOP Modular-seriene med enfasede: 2,5 A - 40 A og 3-fase: 5 A - 40 A utganger. Hvordan dette fungerer, kan du se i denne korte videoen.

SITOP-sjef

Hvordan konfigurerer jeg en sikker 24V forsyning i kontrollkretsen med en DC-UPS?

Hvert strømbrudd kan føre til at anlegget står stille — noe som koster mye tid og penger. De avbruddsfrie 24 V-strømforsyningsenhetene i SITOP DC-UPS-systemene med ulike typer energilagringsenheter og kommunikasjonsgrensesnitt gir løsninger for alle krav som stilles til buffertid og systemintegrasjon. Det gratis SITOP Manager-verktøyet er tilgjengelig for igangkjøring, prosjektering og overvåking av enheter med kommunikasjonskapasitet (Industrial Ethernet/ProfiNET, USB-port).