Visste du at kortslutningsberegning er ditt ansvar?
Maskiner og deres kontrollpaneler må være konstruert for å motstå maksimal kortslutningsstrøm ved matepunktet - vanligvis oppstrøms for hovedbryteren - slik at systemet ikke blir ødelagt i tilfelle kortslutning. Amerikanske forskrifter krever bestemmelse av kortslutningsstrømverdien (SCCR) ved det innkommende forsyningspunktet. Med mindre annet er avtalt, operatøren gir denne verdien og angir den til systemprodusenten.
Produsenten er ansvarlig for kortslutningsgradert design av det industrielle kontrollpanelet. Kontrollpanelet må være utformet for å motstå maksimal kortslutningsstrøm ved matepunktet under feilforhold. NFPA 70 refererer til UL 508A Supplement SB som den anerkjente metoden for å bestemme den nominelle kortslutningsstrømmen til et industrielt kontrollpanel.


-1280x720.jpg?auto=format,compress&fit=crop&crop=faces,edges&w=1280&h=360&q=60)