Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Et datasenter med integrerte BMS- og EPMS-systemer vises på bildet.
VIRKELIGE APPLIKASJONER

Integrer BMS og EPMS i en enkelt plattform

Effektiviser administrasjonen av datasenteret ved å kombinere BMS og EPMS til en enkelt, integrert plattform. Resultatet? Enhetlig kontroll, dypere innsikt i avhengigheter og mønstre, bedre ressurseffektivitet - og en enklere måte å forbedre effektivitet, energibruk og motstandskraft på.

A data center with redundant automation infrastructure and servers.

Utfordring

Å drive et datasenter betyr å administrere et komplekst miljø der ulike fagområder som strøm, kjøling, sikkerhet eller IT-ytelse er tett sammenkoblet. Når disse systemene lever på separate plattformer, mister operatørene tid på å bytte mellom grensesnitt og risikerer å mangle kritiske korrelasjoner. Integrert ledelse endrer det.

Løsning

Building Management System (BMS) overvåker og kontrollerer mekanisk infrastruktur som belysning, sikkerhet, brannsikkerhet, rørleggerarbeid og vannsystemer eller varme- og ventilasjonssystemer. For eksempel regulerer den temperaturnivåene for å opprettholde et stabilt miljø for IT-utstyr for å yte på sitt beste.

Samle kontrollen på tvers av datasenteret

Med en enkelt glassløsning for BMS og EPMS for datasentre kan du bedre eliminere blinde flekker, øke hastigheten på feilresponsen og gi teamet ditt muligheten til å administrere infrastrukturen helhetlig. Støtt samsvar med standarder som ISO 50001, SS564 og Green Mark ved kontinuerlig å overvåke og forbedre ytelsen på tvers av mekaniske og elektriske systemer.

A data center with redundant automation systems and servers.

Forenklet visning og kontroll

Ved å ta i bruk en enkelt plattform for overvåking og rapportering fjerner behovet for programvare for datasenteradministrasjon (DCIM). Se enkelt hvordan strømforbruket påvirker kjølebehovet, slik at proaktive justeringer optimaliserer effektiviteten.

Strømlinjeformet drift

Eliminer bytte mellom systemer for å minimere feil forårsaket av referanse til inkonsekvente data fra flere kilder. Integrering reduserer opplæringskravene, fører til raskere oppløsningstider og forenkler feilsøking.

Reduserte kostnader

Den første investeringen for et integrert system kan være lavere enn alternativet og kan redusere lisensieringskostnadene for maskinvare og programvare. Strømlinjeformet drift og forbedret effektivitet kan også føre til ytterligere OPEX-reduksjoner.

Forbedret analyse og rapportering

Lås opp dypere operasjonell innsikt ved å forene BMS og EPMS til en sammenhengende datastrøm. Analyse på tvers av systemer identifiserer skjulte mønstre mellom mekanisk og elektrisk ytelse for å maksimere datasenterets effektivitet.

Brukervennlig vedlikehold

Konsolider driften til en enkelt plattform for å effektivisere arbeidsflyter og redusere kompleksiteten ved å administrere silosesystemer.

CASESTUDIE

AI-kjøling og integrasjon driver datasenterets effektivitet

Selskapet: Greenergy datasentre

Sted: Tallinn, Estland

Software: Siemens BMS og EPMS

Selskapet ønsket at det nye datasenteret på 14 500 kvadratmeter skulle være grønnere og mer effektivt. Med Siemens AI-optimalisert kjøling, strømdistribusjon og integrert BMS og EPMS oppnådde de enhetlig overvåking, redusert energibruk og sikker drift.