Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
VIRKELIGE APPLIKASJONER

Tilkobling fra fabrikk til nettsky i mat- og restaurantbransjen

Forbedre driften ved å samle inn, forbehandle, modellere og utveksle data fra ulike produksjonssystemer med overordnede systemer for videre behandling. Effektiviser prosessene innen mat og drikke med sentraliserte, tilkoblede dataløsninger.

En digital tvilling av en produksjonsprosess for matingredienser vises med en skyforbindelse.

Utfordring

De varierte produksjonsmiljøene til næringsmiddelbedrifter kan gjøre det vanskelig å bruke produksjonsdata på best mulig måte. Produsenter må etablere en sikker, sentralisert løsning for butikkdata.

Løsning

Våre løsninger gir omfattende tilkobling til automatisering og systemer på øvre nivå. Basert på edge computing og modulære applikasjoner, leverer løsningen vår et overliggende kantlag som en aggregator for dataharmonisering.

Beherske produksjonsdataene dine

Mat- og drikkeprodusenter jobber med flere datatyper samlet inn ved hjelp av ulike automatiserings- og verkstedsprotokoller. Våre løsninger hjelper deg med å samle inn og forme disse dataene til harmoniske datasett før du sender dem til IT- og skysystemer, slik at du kan:

  • Sentraliser butikkdataene dine
  • Koble til verkstedsgulv og systemer på øverste nivå på en sikker måte
  • Fullfør videre behandling, som global analyse
  • Effektiviser prosessene dine og reduser manuell innsats
Digitalt fabrikkgulv med skyoverhead, som representerer industriell cloud computing-integrasjon.
Et avkrysningssymbol med teksten «sertifisert kvalitet fra butikkgulv til skytilkobling» under den.

Plattformagnostiker

Bruk hvilken som helst IIoT SaaS-plattform (f.eks. Siemens Insights Hub) eller IIoT-infrastrukturleverandør og koble til den via MQTT eller dedikerte kontakter.

Et diagram som viser fordelene med tilkobling fra butikkgulv til sky, inkludert fleksibilitet og effektivitet.

Fleksibel og sikker

Koble til feltdata fra maskiner, sensorer, målere, stasjoner og mer. Vurder alle relevante protokoller som OPC UA, S7, Ethernet/IP, Modbus TCP, SLMP, MQTT og eldre protokoller.

Et grafikon som viser effektiviteten fra butikkgulv til skytilkobling.

Skalerbar og smidig

Utnytt kraften til skylagringsplattformer som Insights Hub, Azure eller AWS. Lagre og få tilgang til dataene dine sømløst, noe som gir økt skalerbarhet og smidighet i driften.

Har noen spørsmål?

La oss prate. Ta kontakt, så hjelper vi deg med å finne ut det beste stedet å starte.