Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Illustrasjon av mat- og drikkeproduksjon.
VIRKELIGE APPLIKASJONER

Energigjennomsiktighet i mat- og drikkevareproduksjon

Øk effektiviteten, optimaliser ressursene og reduser kostnadene i den energiintensive næringsmiddelindustrien med overvåkingssystemer for energiforbruk fra Siemens. Styrk teamet ditt med energigjennomsiktighet, visualiserings- og administrasjonsverktøy for å spore og forbedre energiytelsen.

Loading application...

Slipp løs energipotensialet ditt

A graphic showing energy consumption monitoring with a software interface displaying energy transparency.

Utfordring

Når prisen på energi og forsyninger stiger, må du optimalisere ressursbruken. Du trenger de riktige verktøyene for å lage meningsfulle Energy Performance Indicators (EPI-er), hente ut verdifull innsikt, bygge effektive produksjonsplaner og analysere effekten av energiforbruk.

Løsning

Løsningen vår samler inn og kombinerer maskin-, produksjons- og prosessdata og kartlegger dem deretter til individuelle produksjons- og prosesstrinn og gir prognoser for fremtiden.

Slipp løs energipotensialet ditt

Med Siemens energiløsninger kan du visualisere energistrømmer og forbruksverdier i prosessene dine i detalj, tilordne dem til relevante forbrukere eller kostnadssentre og identifisere hvorfor endringer har skjedd, og hjelpe deg med å:

  • Koble energistyring med automatisering
  • Visualiser og optimaliser ressursbruken
  • Unngå energiflaskehalser
  • Identifiser områder for forbedring
  • Driv bærekraftig praksis
A graphic showing the benefits of energy consumption monitoring software with a focus on data visualization and analysis.
En grafikk som viser et dashbord med ulike målinger for overvåking av energiforbruk og økt gjennomsiktighet.

Fleksibel og interoperabel

Alle relevante data kobles sammen via edge- og skysystemer, noe som gir stor fleksibilitet, uavhengighet og interoperabilitet.

En grafikk som viser overvåking av energiforbruk og effektivitetsovervåking med fokus på datavisualisering og analyse.

Nøyaktig prognose

Analyser driverne for energiforbruk og forutsi fremtidige mønstre basert på forbruksgrunnlinjer eller regresjonsfunksjonsberegninger.

En grafikk som viser overvåking av energiforbruk med forbedrede sporingsfunksjoner.

Forbedret sporing

Gruppere, buffer og visualisere ulike typer energidata på en standardisert måte og spore ytelse i kombinasjon med påvirkningsfaktorer.

CASESTUDIE

Coca-Cola

Energy consumption graph with cola bottle, comparing usage and social impact in a data visualization design.

Coca-Cola øker energieffektiviteten

Resultater: Brukte et Siemens energistyringssystem for å utføre detaljerte analyser av ressursforbruk og gevinst:

  • Mer enn 100 datapunkter for energiforbruk spurt en gang i minuttet
  • Muligheten til å lage dashbord og generere nye rapporter på en time eller mindre
  • 50% reduksjon i CO2-utslipp fra 2010 til 2019

Har noen spørsmål?

La oss prate. Ta kontakt, så hjelper vi deg med å finne ut det beste stedet å starte.