Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Det beste studentpapiret

Werner von Siemens-prisen Kroatia

En ny konkurranse for studenter ved Fakultet for elektroteknikk og databehandling i Zagreb har åpnet! Studentforfattere av artikler med applikasjoner innen digitalisering, elektrifisering og automatisering i studieåret 2025/2026 kan søke frem til 15. oktober 2026, klokken 12.00.

Søk med forskningen din

Prisen for beste studentoppgave er nå åpen

Konkurransen kunngjøres av Siemens d.d. Zagreb og Universitetet i Zagreb, Fakultet for elektroteknikk og databehandling. Dette er en stor årlig pris for de beste verkene til FER-studenter, og er oppkalt etter den berømte innovatøren Werner von Siemens og grunnleggeren av Siemens-selskapet. Målet med prisen er å oppmuntre studentene til å jobbe med forsknings- og utviklingsprosjekter, samt å reflektere kritisk over resultatene. Spesiell vekt legges på originaliteten og innovasjonen av arbeidet, spesielt i sammenheng med dets anvendelse innen digitalisering, elektrifisering og automatisering. Preferanse gis til løsninger som bidrar til bærekraft og energieffektivitet og inkluderer anvendelse av avanserte algoritmer basert på kunstig intelligens (informasjon om Siemens aktiviteter og teknologier finner du på www.siemens.hr).

Premie

Werner von Siemens-prisen tildeles en enkelt student eller et team på opptil 3 medlemmer, og tildeles i form av et sertifikat og en pengepremie på 3000 euro. Hver studentvinner av prisen mottar et sertifikat, mens pengepremien deles likt for verk med to eller tre forfattere.

Werner von Siemens-prisen Kroatia 2026

Konkurranseregler:

1. Konkurransen er åpen for studenter ved Universitetet i Zagreb, Fakultet for elektroteknikk og databehandling, som uavhengig eller i et team (opptil tre medlemmer) har produsert et papir innen konkurransen.


2. Deltakere må ha studentstatus ved Fakultet for elektroteknikk og databehandling i studieåret 2025/2026.


3. Hver foreslått artikkel må ha en mentor.


4. Bare originale artikler som ikke tidligere er publisert, ikke har blitt sendt inn til andre konkurranser, eller er i ferd med å bli publisert, kan sendes inn til konkurransen. Doktorgradsoppgaver kan heller ikke sendes inn til konkurransen, men studentene kan delvis bruke kunnskapen og prinsippene som ble brukt under utarbeidelsen av doktorgradsoppgaven for å lage den innsendte oppgaven. I så fall vil overlappingsnivået mellom den innsendte oppgaven og doktorgradsoppgaven bli bestemt av komiteen.


5. Papirene vil bli evaluert av en komité sammensatt av professorer ved Universitetet i Zagreb, Fakultet for elektroteknikk og databehandling og eksperter fra Siemens d.d.


6. Kriteriene for evaluering av verkene er: tematisk samsvar med konkurranseområdet, originalitet, innovasjon, anvendelighet og teknisk utstyr for arbeidet.


Søknaden om konkurransen må inneholde: en skriftlig søknad fra studenten (som inneholder: navn og etternavn, kontaktinformasjon, studie, modul/profil, studieår, tittel på papiret, navnet på mentoren); en elektronisk versjon av hele papiret og abstrakt på kroatisk (opptil 300 ord, merket med tittelen på konkurransen, år og forfatterens navn); en anmeldelse av mentoren og en elektronisk versjon av sluttoppgaven eller prosjektet () for studenter som har fullført bachelorstudier, eller en elektronisk versjon av avsluttende oppgave (eller prosjekt) og diplomoppgave for studenter som har fullført hovedfagsstudier.

Send inn søknaden

Søknader med dokumentasjon må sendes utelukkende elektronisk til e-postadressen. Kontaktperson: Nina Gojković:

nina.gojkovic@siemens.com